跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么要进行网络安全差距评估?

随着建筑系统的互联程度越来越高,IT 和 OT 安全专业知识之间的差距成为一种严重的负担。一个漏洞可能导致运营停机、监管处罚和持续的声誉损失。西门子的 “网络安全差距评估” (Cybersity Gap Assessment) 根据工业网络安全的全球标准 IEC 62443 评估您的建筑物的安全状况。您将清楚地了解自己的现状、风险在哪里以及如何解决这些风险。

网络安全服务-网页图片挑战赛

关键优势

基于标准的安全评估

您的建筑系统根据 IEC 62443 进行评估,从而为您提供清晰、可衡量的网络安全成熟度级别。这种结构化方法用您可以据以采取行动的证据和基准取代了猜测。

切实可行的差距分析和路线图

接收详细结果,将您的当前状态与目标状态进行比较。每个发现的差距都附有具体的流程、组织和技术改进建议,这些建议按影响排列优先顺序。

弥合 OT 和 IT 专业知识差距

Siemens 将深厚的建筑系统知识与网络安全和数字化专业知识相结合。您将获得一个既了解您设施中的运营技术又了解其周围IT安全格局的合作伙伴。

成果

一个深蓝色的放大镜图标,周围环绕着明亮的蓝绿色和黑色方格盾牌标志。

让您的安全态势完全透明

以 IEC 62443 为基准,对建筑物的网络安全成熟度水平有一个清晰的循证理解。您使用的不是假设,而是结构化数据,这些数据可以准确显示您的政策、控制和技术状况。这种透明度为领导层和设施团队提供了做出自信、明智的安全决策所需的基础。

GBS 图标

明确你的漏洞在哪里

详细比较您当前的网络安全状态和目标成熟度水平。该评估可查明流程、技术和组织协调方面的具体差距,因此您可以准确知道哪些领域风险最大。借助这些见解,您可以将资源集中在对保护您的运营产生最大影响的地方。

绿松石目标图标,箭头击中靶心

缩小差距的优先路线图

为流程、组织和技术改进提供具体、按优先顺序排列的建议。该路线图加强了设施团队与IT之间的协调,支持监管和合规要求,并为您提供了从当前状态到所需安全级别的清晰路径。每项建议都按紧迫性和影响力进行排名,因此您可以有效地采取行动。