Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么要进行自动化 Controller 测试?

楼宇自动化控制器会随着时间的推移而降级。设定点偏移、序列中断和传感器失去精度,通常直到舒适度问题或能量浪费堆积起来之前,没有人注意到。Automated Controller Testing 对您的控制器进行持续的远程检查,尽早发现问题,为运营团队提供清晰、可操作的诊断结果,而不是被动的故障排除。

两名身穿高能见度安全装备和安全帽的服务人员在设施内通过数字平板电脑协作

关键优势

早期故障检测

在控制器故障、传感器故障和序列错误升级为舒适性问题或能源浪费之前,自动识别它们。持续测试意味着在几天而不是几个月内发现问题。

减少了手动测试

用远程运行的自动、可重复的测试例程取代耗时的手动抽查。让您的工程团队腾出时间专注于更高价值的工作,而不是常规诊断。

持续的建筑性能

防止调试后影响大多数楼宇自动化系统的性能逐渐下降。持续验证可保持控制器按设计运行,保护您的能量和舒适度目标。

成果

代表反应式安全工作流程的图标。

经过验证的、值得信赖的控制环境

范围内的每个控制器都要根据其预期的序列和设定值进行测试。您会收到书面证据,证明您的楼宇自动化系统按设计运行,或者精确记录其运行状况。这使设施经理和建筑物所有者对他们的楼宇自动化系统(BAS)报告中的数据充满信心。

屏幕图标-使用模式

对发现的每一个故障进行切实可行的诊断

当测试检测到故障时,您将得到一个具体的诊断,该诊断可以确定哪个控制器、哪个点、预期行为以及实际发生了什么。这消除了维护团队的猜测,并显著缩短了从故障检测到解决的时间。

蓝绿色的半圆形仪表盘图标

可衡量的能量和舒适度改善

通过持续捕获和纠正控制器故障,可以防止系统在未经检查的情况下累积的隐性能量浪费和舒适度降低。结果是在建筑物的整个生命周期中持续节省了可观的能源成本,减少了居住者的投诉。

开始使用