Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

ASSET ORCHESTRATION PLATFORM 技术支持 Bosch Rexroth

Bosch Rexroth 是工业液压领域的全球领导者,以其高品质的液压系统和部件而闻名,这些系统和组件具有精度、效率和可靠的特点。该公司提供广泛的液压解决方案,包括气缸、泵、阀门、控制和软件。

原因何在 使用 AOP 进行协调:从僵化的流程到灵活的流程?

AOP 通过将过程逻辑与控制层解耦来提高制造灵活性。它使流程所有者能够通过可视化协调层对生产进行图形化建模、调整和监控,而不是严格的序列。这减少了对 PLC 专家的依赖,简化了异构资产的集成,并显著缩短了对新产品变体或流程优化的响应时间。

优势

  • 加快流程适应:更快地调整生产流程以满足不断变化的需求。
    • 直观地对编排逻辑进行建模,减少对 PLC 编程进行变更的依赖。
    • 在合适的情况下,将转换和流程调整工作从几天或几周缩短到几小时。
  • 增强流程专家的能力:减少对稀缺的自动化专家进行流程变更的依赖。
    • 使工艺工程师能够在受管控的图形环境中创作和调整生产流程。
    • 让专业程序员腾出时间专注于核心机器控制和复杂的集成任务。
  • 简化资产集成:降低集成和重用异构资产所需的工作量。
    • 使用标准化数字模型 (AAS) 和可重复使用功能表示机器和系统。
    • 减少每台新设备对自定义点对点接口的需求。
  • 提高运营透明度:实时了解生产执行和状态。
    • 监控实时流程状态,跟踪关键性能指标,并从中央视图分析事件。
    • 为所有利益相关者提供对生产流程的清晰、共同的理解。
  • 整合工具格局:在一个平台上统一流程编排、操作员指导和监控。
    • 将工作流程创作、执行、工作指示和仪表板合并到单个应用程序中。
    • 减少使用多个独立工具的维护负担和分散性。

特色功能

常见问题解答

探索资源和相关产品

更多信息和资源

先决条件

资产可通过数字接口连接

理想情况下,使用资产管理外壳 (IEC 63278) 建模

其他通信协议,如 OPC、UA、MQTT 或 Modbus 可集成

兼容控制器:Siemens SIMATIC S7 Open Controller CPU1515SP PC3

兼容控制器:Bosch Rexroth ctrlX X5 或 X7