原因何在 在 ACC 出现故障时发出可靠警报?
自动化流程中无法识别的故障或与标准值的偏差很快会导致停机、生产损失或对人员或基础设施构成危险,在某些情况下,后续成本很高。Alarm Control Center Software (ACC) 快速、可靠地将来自控制站或 PLC 系统的消息转发给您选择的终端设备上的负责人,特别是通过各种通信渠道。

自动化流程中无法识别的故障或与标准值的偏差很快会导致停机、生产损失或对人员或基础设施构成危险,在某些情况下,后续成本很高。Alarm Control Center Software (ACC) 快速、可靠地将来自控制站或 PLC 系统的消息转发给您选择的终端设备上的负责人,特别是通过各种通信渠道。


通过开放接口连接西门子 SCADA 世界和系统,形成全面的解决方案
• 适用于 SIMATIC WinCC Unified、WinCC V7/V8、WinCC 专业版、WinCC OA 和 PCS7/PCS neo 的附加组件
• 西门子 Desigo CC、UDP、BRAUMAT/SISTAR
• 其他:OPC UA/DA、MS SQL、REST、ESPA、4.4.4、电子邮件

• 多功能警报渠道
• 记录所有警报和进程、系统配置的更改、生成统计信息、将所有内容记录到存档中
• 手动向选定的目标组发送警报
• 使用警报过滤器避免在出现抖动或后续消息时通知过载

• 通过直观的用户界面配置所有操作和功能设置
• 灵活的上报管理考虑了轮班时间表、服务团队以及邮件收件人的可用性和责任状态

• ACC 仪表板和图形系统概览为管理人员提供了警报系统的状态和状态的快速概览。
• 内部系统监控或可选的冗余系统设计可确保最大的运行可靠性。

• 用户和客户的权限管理甚至可以实现复杂系统的结构化运行。
• ISO 27001 和 TISAX 认证。

在尤利希研究中心的AgraSim项目中,ACC确保对气候研究设施进行持续监测。技术故障可以实时检测,并通过电子邮件或推送通知可靠地转发,自动上报,全天候保护敏感实验。