原因何在 从无人机数据到可操作情报的单一平台?
管理关键基础设施的组织面临着昂贵而危险的检查流程,而切实可行的洞察力却太少。Aerosophia将无人机数据采集、人工智能分析和工作流程集成整合到一个端到端平台中,为能源、水、基础设施和农业领域的运营商提供服务,以更快、更安全、数据驱动的资产管理取代人工检查。
管理关键基础设施的组织面临着昂贵而危险的检查流程,而切实可行的洞察力却太少。Aerosophia将无人机数据采集、人工智能分析和工作流程集成整合到一个端到端平台中,为能源、水、基础设施和农业领域的运营商提供服务,以更快、更安全、数据驱动的资产管理取代人工检查。

从单一平台规划、执行和管理无人机任务。Aerosophia 采集任何行业或用例的 RGB、热成像、多光谱和 LiDAR 数据,这些数据会自动进行地理配准、索引并与您的资产注册表保持一致。

多模型 AI 架构可检测和分类基础设施资产中的缺陷、异常和风险——从裂缝和腐蚀到植被侵占和热热点——每项发现都经过地理参考和严重程度排序。

通过 LiDAR 和摄影测量生成 3D 点云,以便在 digital twin 环境中目视检查、测量和分析资产,无需重新访问现场即可进行结构评估、间隙计算和空间测量。

比较一段时间内的检查数据集,以跟踪退化进展、植被生长和结构变化。人工智能量化趋势并突出优先区域,将定期的无人机飞行转变为持续的、数据驱动的资产健康监测器。

在本地、私有云或混合环境中部署。通过 REST API、SFTP 或 webhook 连接到 GIS、EAM、CMMS 和 SAP 系统。基于角色的访问权限、全面的可审计性和与 GIS 兼容的导出确保适合任何企业 IT 环境。

在常规管道检查中,Aerosophia会发现大量潜在问题,例如泄漏、腐蚀或土地移动。人工智能可以标记异常情况,帮助公司确定关键维修的优先顺序并避免环境灾难。

对于电网检查,Aerosophia 可检测电缆损坏、植被干扰或设备过热等异常情况。通过突出风险最高的问题,该平台帮助我们的客户保持电网的可靠性,防止停电并提高其能源网络的安全性。

Aerosophia分析了堤坝和防洪等沿海基础设施的无人机镜头,发现侵蚀、沉降或裂缝等潜在风险。人工智能精确定位需要立即关注的关键区域,帮助我们的客户增强海岸抗灾能力并防止洪水。

Aerosophia 利用无人机影像和人工智能检查铁轨、道路和桥梁,检测裂缝、变形、排水问题、植被和野生动物洞穴。人工智能可以精确定位关键位置,帮助基础设施管理者优先维护并保持网络正常运行。