原因何在 先进的窑炉入口解决方案,可承受高温和灰尘?
先进的窑炉分析解决方案(KAS)解决了全球水泥厂面临的重大挑战,特别是在极端环境条件下监控和维护窑进气分析仪方面。KAS 系统采用坚固耐用的直管探头,能够承受高达 1400°C 的温度和水泥厂中常见的重尘负荷。它包括独特的气动回缩机构、先进的探头材料和用于外部表面清洁的喷气装置,所有这些都极大地延长了探头的使用寿命。此外,该系统还配备了尖端的气体分析仪,用于监测工厂在制造过程中排放的有毒气体的排放和污染。KAS系统经过12年的现场验证,现已安装在50多个国家的200多家水泥厂中,为Holcim、海德堡水泥、UltraTech水泥等行业巨头提供了无与伦比的可靠性和效率。