主动集成
获取简化的解决方案,将外部企业系统与带有预定义连接器的 Teamcenter 集成。根据外部企业应用程序的 API 端点定义创建可重复使用的连接器步骤。
将 Teamcenter 与 SAP S/4HANA 或 SAP ECC 集成。我们的连接器由西门子和SAP共同开发,可让您的流程保持透明,因此您可以在Teamcenter或您的SAP产品中开始和/或结束任务。
通过将现有集成技术(基于Netweaver RFC和SAP PLMSI的)捆绑到一个西门子产品中,避免技术限制,专注于流程优化和解决方案设计。
我们与SAP联手为Teamcenter和SAP开发了同类最佳的流程集成。
体验我们的战略合作伙伴关系,该伙伴关系旨在增强我们的能力,更好地满足您不断变化的需求。
使用预定义的推荐做法缩短上市时间,帮助组织在产品开发和制造方面做出更明智的决策,从而提高产品的质量。
体验支持本地、云端甚至混合场景中任何部署模式的技术架构,在模型之间进行简单过渡,无需大量再投资即可进行转型。
将业务流程扩展到 Teamcenter 和 SAP 软件的边界之外。使用适用于 SAP S/4HANA 和/或 SAP ECC 的 Teamcenter Gateway 来推动变更流程,这些变更流程从一个系统开始,一直延续到另一个系统。在Teamcenter Gateway配置中定义其他业务规则,以推动流程并在任何交易中运行特定的ERP功能。

跨部门创建和分发一致的数据,避免耗时且容易出错的重复数据输入,并确保整个企业的卓越数据质量。
使用 Teamcenter Gateway 扩展包将 Teamcenter 和 SAP ERP 环境扩展到其他企业应用程序。这提供了与传统系统、子公司、新收购的业务等的无缝集成。

同时使用成熟的新技术,通过将联合开发的集成解决方案与成熟的 Siemens 技术相结合,加速实现价值。在现有 IT 环境之上进行构建时,在集成所需技术方面没有非此即彼的决定。只需从适合您的日程安排和要求的集成技术开始。

使用适用于 SAP 商务套件的 Teamcenter Gateway Gateway 按需访问和显示信息。根据用户类型、组织群组或其他参数,在同一 Teamcenter 窗口中显示 Teamcenter 和 SAP ERP 内容。此外,还可以在系统之间传输数据,或者使用查询功能从Teamcenter搜索SAP ERP数据。