主动集成
获取简化的解决方案,将外部企业系统与带有预定义连接器的 Teamcenter 集成。根据外部企业应用程序的 API 端点定义创建可重复使用的连接器步骤。
将 Teamcenter 管理的工程数据和流程与由 Oracle ERP 系统控制的产品信息和企业流程相结合。通过这种集成,您可以利用熟悉的工作环境,使用户无需离开 Teamcenter 图形用户界面 (GUI) 即可访问所有相关数据,无论数据位于何处。
通过提高流程透明度,工程变更和发布工作流程不再受系统边界的限制。这意味着你可以在Teamcenter或Oracle ERP中启动和结束流程,只要它对你的业务有意义。
体验我们的无缝集成解决方案,为整个企业的用户和应用程序提供复杂流程支持。
利用业务逻辑驱动的内容联合的优势提供双向信息共享和交换。
跨应用程序边界同步或异步进行业务传输,确保整个企业的数据一致性。
通过灵活且不可知的集成来配置、升级和扩展您的功能。
根据用户类型、组织群组或其他参数,在同一 Teamcenter 窗口中同时显示 Teamcenter 和 Oracle ERP 内容。
在系统之间传输数据,或使用查询功能从 Teamcenter 搜索 Oracle ERP 数据。业务流程不再需要停留在Teamcenter和甲骨文电子商务套件(EBS)之间的界限上。
在生产中获得久经考验的性能和可靠性。