Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
两个人坐在办公桌旁看着电脑显示器
T4EA

适用于企业应用程序的 Teamcenter 网关

将几乎所有企业应用与 Teamcenter 软件无缝集成,包括 MES、ERP 和 CRM 系统。

访问可靠、灵活和高效的双向集成

将您的产品开发流程与来自各种系统的数据同步,包括企业资源规划 (ERP)、制造执行系统 (MES) 和客户关系管理 (CRM)。借助Teamcenter Gateway for Enterprise Applications(T4EA),您可以确保在正确的时间随时随地提供正确的数据。

围绕 Teamcenter 设计您的 IT 格局

充分利用适用于 SAP 商务套件的 Teamcenter Gateway 和 Oracle 电子商务套件的 Teamcenter Gateway 久经考验的可靠性。访问灵活的功能,允许您以多种方式配置和共享信息。

适用于一系列最常用的接口

连接一些最广泛使用的接口:应用程序编程接口 (API)、网络服务/简单对象访问协议 (SOAP)、结构化文件,例如可扩展标记语言 (XML)、Java 数据库连接 (JDBC) /开放数据库连接 (ODBC) 连接器和平面文件。

受益于增强的功能

促进 Teamcenter 与各种企业应用程序之间的数据和流程顺利集成。

双向交换

利用业务逻辑驱动的内容联合的优势提供双向信息共享和交换。

强大的连接引擎

使用一个通用框架将多个应用与 Teamcenter 集成在一起。

适应性治理

通过灵活且不可知的集成来配置、升级和扩展您的功能。

直观的搜索

从 Teamcenter 环境中方便地搜索存储在其他应用程序中的对象。无论相关信息存储在何处,搜索相关信息都快捷方便。

变更流程

运行变更流程并定义其他业务规则以推动流程。

支持最新版本

获得全公司一致的数据和优化的流程。确保您的业务需求决定集成的运作方式,而不是集成软件的功能。

使用我们的低代码界面简化数据

使用我们的无代码接口配置,无需进行复杂的自定义。通过抽象化Teamcenter API,实现者可以只专注于业务转移用例。

这种跨系统集成技术可实现业务流程的自动化和简化,使其灵活且易于根据您的特定行业、客户、群体、角色、项目、计划和流程进行定制。

一个男人坐在办公桌前在台式计算机上工作。

语义集成框架

语义集成框架通过引入标准化语义层,彻底改变了T4EA的Teamcenter连接。预定义的业务对象在系统之间创建了一种通用语言,从而实现了更快的集成和简化的扩展。这个中性层桥接了不同的数据模型,缩短了实施时间,同时确保了更新的系统灵活性。

包含各种互连组件和箭头的语义集成框架示意图。

加深您对主动整合的了解

联系客户支持

Siemens 为所有主动集成产品提供世界一流的客户支持。

接受训练

西门子 Xcelerator Academy 为主动集成解决方案提供按需培训或讲师指导的培训选项。

阅读博客

全面了解Teamcenter和整个PLM市场的新视角。