Teamcenter Gateway for Enterprise Applications
几乎任何企业应用程序 (EA) 都可与 Teamcenter 软件无缝集成,包括 MES、ERP 和客户关系管理 (CRM) 系统。
我们通过 Teamcenter 和企业资源规划 (ERP)、制造执行系统 (MES) 和其他企业应用程序实现数字主线,以扩展数字生态系统。
通过利用预先配置的端到端流程模板,可以尽可能地降低总安装和拥有成本。我们的集成平台为 SAP Business Suite、Oracle EBS、Opcenter、Product Cost Management和其他企业应用程序提供了智能且随时可用的网关。
咨询我们的专业集成服务人员,讨论接近标准的清洁内核解决方案,从而缩短价值实现时间。
使用遵循最佳实践的预构建和可配置工作流、处理程序和可视化映射,并简化访问和使用来自多个来源的准确数据的过程。
通过支持对数据模型和流程的升级、增强、更改来适应业务敏捷性。
提供高性能和稳健性,在全球各行各业的 550 家公司拥有超过 50,000 名用户。利用现成的部署包。
借助我们的咨询服务专业知识,让您的流程面向未来,并在瞬息万变的数字化环境中保持竞争力。
在 Siemens Xcelerator 产品组合中体验我们的云端 Active Integration 平台。
了解我们前沿平台的可靠性和可信度,在每次处理时提供卓著的可用性和性能。
根据外部企业应用程序的 API 端点定义创建可重用的连接器步骤。Active Integration 平台提供了一个简化的解决方案,用于通过预定义的连接器将外部企业系统与 Teamcenter 集成。

Empower your team with our new self-service – transforming integration troubleshooting from an admin-dependent process into a user-driven experience that enables quick, independent problem resolution and reduces system downtime through direct access to intelligent log analysis tools.

使用通用框架将多个应用程序与 Teamcenter 集成,从而连通整个企业中的用户。查找“即用型”智能连接器,帮助您实现数字化生态系统。
Siemens Xcelerator Academy 为 Active Integration 解决方案提供按需或讲师指导的培训选项。