跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
合作伙伴项目

SIVACON S8 的技术合作伙伴计划

Siemens 是面板制造商的既定合作伙伴。我们的模块化配电解决方案使每个合作伙伴都能在使用SIVACON S8配电板和电机控制中心时选择不同的附加值深度。了解我们的合作伙伴计划的独家优惠。

全球技术、本地合作伙伴专业知识

SIVACON S8 技术合作伙伴计划提供两全其美的优势:领先的全球技术和专门的本地执行优势。它将久经考验的专业知识与经过认证的面板制造商的区域优势相结合,为低压配电创造了智能且面向未来的解决方案。通过将可信质量与当地专业知识相结合,客户将受益于经过认证的安全性、可靠的性能和从规划到现场服务的全面支持。

强大伙伴关系的要素

我们的合作伙伴计划为在竞争中保持领先地位提供了决定性的优势。我们的技术合作伙伴受益于全球公认的配电板制造商的专业知识。了解西门子如何为成功的合作做出贡献。

Select...

SIVACON S8 低压配电板

安全、灵活、高效

更可持续 SIVACON S8 配电板和 MCC 通过符合 IEC 61439-2 的测试设计验证,为人员和系统提供最高程度的安全性。使用这些高达 7,000 A 的配电板,可以实现低压配电中技术上极具挑战性的解决方案

满足最大工业需求的电机控制中心

带有抽出式单元的通用安装设计可实现安全、稳定的配电,为工业设施提供灵活的应用。由于要求经常变化,例如修改发动机性能或增加新负载,转换时间很短,并且由于操作简单而安全,系统可用性也有所提高。

SIVACON-S8
Sivacon-S8-Technology-Partner-program-white medium

合作伙伴计划:共享成功之路

无论是我们在配电板制造方面的专业知识、创新产品、个人培训课程、支持工程流程的配置工具,还是独家支持,我们的合作伙伴计划都为在竞争中保持领先地位提供了决定性优势。我们的技术合作伙伴受益于全球公认的配电板制造商的专业知识。

详细探索 SIVACON S8 总机

Select...
e06b6d2c-41d8-4a1a-902b-7715546766a2--sivacon-s8-hotspot-Circuit-breaker

断路器设计

对于馈电场或高功率消费者,断路器技术是最佳的解决方案。

您的好处:

  • 适用于功耗增加的应用的经济型技术
  • 在门关闭时通过操作、测试和分离位置实现安全
  • 每种交换机尺寸的最佳场宽
  • 任何尺寸的电缆连接的最佳空间
  • 经过型式测试的母线槽系统连接 SIVACON 8PS

面板制造商的建筑信息建模 (BIM)

采用 BIM 插件,为面板制造的未来做好了充分准备

越来越多的公司意识到对建筑物进行精确的数字表示的价值。电气工程领域对建筑信息模型 (BIM) 数据的需求也在迅速增长。必要的 IFC 数据可以通过以下方式直接从 SIMARIS configuration 中提取 SIMARIS xchange 并集成到数字建筑双胞胎中。

这意味着可以快速、轻松地满足客户对竣工 BIM 连接的所有要求。作为面板制造商,您可以通过该插件获得订单和竞争优势,这意味着您完全有能力满足未来的需求。

确保未来的可行性:BIM 插件的工作原理

客户比以往任何时候都更需要 “原样” 的 BIM 模型。尽管以前可以按计划提取数据以便与行业(例如电气工程项目经理、总承包商或建筑师)共享,但它不包含所需的详细程度。使用 BIM 插件,可以直接从 SIMARIS configuration 中提取建成后的IFC数据,轻松传递给各种系统专家,并无缝集成到现有建筑模型中。

直接提取 IFC 数据:您作为面板制造商的好处

新的客户要求和对 BIM 等数字解决方案不断增长的需求可能具有挑战性。使用 BIM 插件轻松掌握面板建造的新要求。使用直接导出功能节省宝贵的时间,无需走复杂的弯路。与其他交易共享数据要容易得多。将IFC数据无缝集成到现有的建筑双胞胎中,并毫无问题地与不同的行业进行交互。在公开招标方面,您也符合法律规定。

SENTRON 组件和软件

数字透明度可提高效率

用于低压配电的 SENTRON 产品组合将高质量组件与智能软件无缝结合。从可靠的测量和具有通信功能的保护、开关和测量设备到强大的电力和状态监测软件,SENTRON 产品可为您的整个配电系统提供可靠性、效率和透明度。

Sivacon S8 Qualität Image-05e69ace-ea3c-4492-b38a-4163da572eba

使用 Siemens EcoTech 做出更可持续的选择

在一个每个决定都很重要的世界中,选择可持续产品比以往任何时候都更加重要。我们的答案是 Siemens EcoTech 框架,这是一个综合解决方案,可以更轻松地确定更可持续的选择。

e19a0fef-a828-4407-902a-a522d98cdf28--sivacons8 Original--Sivacon S8-EcoTech 简介-SM Asset 640x480px

开启您的旅程