跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

OSAT 联盟合作伙伴

德卡科技

Deca 是一家纯粹的技术提供商。通过与ASE、SkyWater和nepes M-Series™ 签订的技术转让和许可协议,这是一款坚固耐用的全成型扇出晶圆级封装(FOWLP)和自适应图案化®(AP),可实现独特的制造期间设计(DDM)。

该图像显示了一种面料的特写镜头,该面料具有蓝白相间的重复几何图案。

德卡科技的产品:

先进的集成电路封装对于要求高性能的行业至关重要,例如无晶圆厂、系统、国防和航空航天、OSAT和代工厂。

全模制扇出晶圆级封装

Deca 的 M-Series™ 是一款坚固耐用的全模制扇出晶圆级封装 (FOWLP),可提供卓越的可靠性、性能和质量;全部采用微型化格式。M 系列 FX 专为全球大多数领先的智能手机而设计。

自适应图案化

Adaptive Patterning®(AP)超越了传统的制造设计(DFM),其独特的制造期间设计(DDM)可以实时调整每种设计,以适应自然的过程变化,每次在每台设备上都能产生完美对齐的互连。

技术提供商

通过与ASE、SkyWater和nepes签订的技术转让和许可协议,DECA的M系列和AP技术作为先进扇出和相关技术的新兴标准可供业界使用。

身穿黑色衬衫的人站在带有黑色边框的白墙前,手里拿着一个深色物体。

德卡科技和西门子的合作伙伴关系

德卡与西门子、ASE和SkyWater共同开发了自适应图案化工作流程,其中包括协同设计规划、物理实施直至基材和封装组装验证。西门子调整了其Innovator 3D IC、Xpedition和Calibre技术,以支持德卡的需求。

xPD

Xpedition Package Designer 现在包括专用的自适应模式化和移位区域。这些区域是自动创建和插入的,将 1-2 天的流程缩短到几分钟。

分层半导体芯片,电路板上有裸露的内芯,发光的绿色走线,并在周围芯片上方堆叠组件。

德卡科技资源

详细了解德卡科技的功能和优势