LOGO!CIM — 一台设备,多种通信可能性
随心所欲地发挥创意,包括诸如GPS跟踪或云端连接之类的创新解决方案,通过添加所需的现场设备来扩展您的可能性,无论它们使用的是Modbus RTU、TCP还是以太网,因为有了新的LOGO!CIM 允许您在单个设备中使用多种通信协议,从而使您的解决方案紧凑、经济实惠且具有创新性。
我们是自动化系统的领先提供商,包括:
全面的楼宇自动化系统和暖通空调产品,适用于每个使用领域,如供暖、通风、空调、冷却应用以及每种技术要求。这些建筑物管理系统具有最佳匹配性,因此您不仅可以从最小化的安装和运营成本中获益,还可以从高水平的故障安全中获益。
Siemens 为电动机的高效运行提供了各种选项,以便根据其要求和条件为每种客户应用找到最佳的解决方案,包括:
借助 SIRIUS,我们为每种工业控制应用提供独一无二的全面产品组合。主要优点:凭借其模块化设计,我们的产品可以以非常简单的方式进行规划和内置到控制柜中。它们特别容易集成到分布式系统中。结果是一个整洁、结构清晰的控制面板,采用了符合最高技术标准的精心设计的产品,并且采用了现代、统一的设计。
借助 Safety Integrated,您可以智能地应对机器和设备功能安全以及人员和机器保护不断增长的需求。

使工业厂房、微电网和可再生能源运营商能够高效地集中管理多个地点,提供对电力资源和分析的实时见解,以帮助减少问题、停机时间和成本。

Siemens 提供了一整套 IoT 应用和应用,以确保能源分配、自动化系统和网络领域的网络安全,为 TSO、DSO、工业和基础设施客户提供帮助。
随心所欲地发挥创意,包括诸如GPS跟踪或云端连接之类的创新解决方案,通过添加所需的现场设备来扩展您的可能性,无论它们使用的是Modbus RTU、TCP还是以太网,因为有了新的LOGO!CIM 允许您在单个设备中使用多种通信协议,从而使您的解决方案紧凑、经济实惠且具有创新性。
小型自动化应用程序(由整个电子分销商的产品组合实施)为应对私人和商业相关挑战提供了有效的解决方案。

借助 Siemens 智能家居概念,体验更轻松、更舒适、更安全的生活。创新的产品和解决方案,从多房间多媒体到智能手机控制的节能和舒适度,为您的家居增光添彩。
三相异步电动机是业界最常见的电动机。控制选项范围从简单的接触器/断路器组合到软启动器和变频器,为其运行提供多功能解决方案。

SIRIUS 提供快速、灵活、高效和安全的最佳现代控制柜。作为全集成自动化的一部分,SIRIUS 为各种要求苛刻的应用提供合适的产品组合。

生物制药需要特殊的机电一体化系统来进行流体管理。奥地利的一次性使用支持公司利用西门子的数字专业知识和自动化产品组合,专门从事这方面的工作。

SL-Suntech 遮阳系统可减轻夏季的空调负荷,并利用阳光进行冬季取暖,从而显著降低空调和供暖的能源和二氧化碳成本。

GreeenBox 使用先进的自动化技术,全年随时随地提供有机、新鲜的本地农产品。与传统农业相比,它消耗的水、肥料和二氧化碳更少。
LOGO是什么意思!与消防员有关,房主如何使用LOGO的功能!方便地控制和可靠地监控各种建筑功能?从满意的自动化客户那里找出答案。
在这里,您将找到有关我们全面的电气批发产品组合的更多信息以及众多应用示例。