Skip to main content
NX

NX CAD 和 CAM 软件

屡获殊荣的 NX 软件可帮助设计师和制造商使用强大的集成 CAD 和 CAM 解决方案更快地交付更好的产品,从而实现数字孪生的全部价值。

从设计到制造的完整解决方案

可扩展的 NX CAD/CAM(计算机辅助设计/制造)软件使初创公司、中型和跨国公司能够在其市场中获得竞争优势。

使用 NX CAD 和 NX CAM 解决方案,帮助团队更高效地协作,并以卓越的精度更快地交付创新的高质量产品。

一副 VR 护目镜的图形,旁边是同一护目镜的线框

NX CAD/CAM 优势

50% 缩短产品设计周期

使用 NX CAD 创建高质量的新产品,减少返工和原型。

了解更多信息

20% 缩减交付时间

利用 NX 集成式设计和制造功能满足紧迫的期限要求。

探索 NX 产品

90% 首次产量

使用 NX CAM 提高 KPI,同时提高可持续性。

了解更多信息

Siemens Xcelerator 的徽标

了解为什么 NX 是产品工程和制造的完整解决方案

CAD/CAM 领域久经考验、值得信赖的领导者

了解为何 NX 体验不囿于强大的软件。我们乐意为您成功路上的每一步效劳助力。

在独立同行评审网站 G2 上,NX 在以下方面屡获高分:

  • 易用性
  • 灵活性
  • 质量支持
  • 定制
  • 集成式仿真

查看 NX CAD 评论 |查看 NX CAM 评论

8 个徽章代表 NX CAD 获得的奖项

出色的用户界面、教程和手册

计算力学助理教授,企业客户

阅读 G2 评论

NX 在组合 CAD、CAM 和 CAE 方面最出色

机械工程师,中端市场客户

阅读 G2 评论

在多功能性和可管理性方面,NX CAM 是最好的。

机械工程师,小型企业客户

阅读 G2 评论

案例分析

Haidlmair

案例分析

Haidlmair 利用 NX 优化模具设计流程

公司:Haidlmair

位置:奥地利努斯巴赫

西门子软件:NX

了解 NX CAD/CAM 软件如何与您一起扩展

只有西门子的 NX 是一款面向设计和制造的集成式软件,可以赋能各种规模的企业利用数字孪生的力量。

了解 NX 如何使小型车间蓬勃发展,并使大型跨国公司保持其竞争优势。

Zel X 机械车间管理软件截图。

NX CAD 购买指南

了解 NX CAD 为产品开发流程带来什么。

一位女士坐在笔记本电脑前,看着 NX 仪表板

您是一名学生吗?查看我们的 NX 学生资源!

探索我们的产品,学习和掌握 NX 设计和制造软件,包括免费的 NX 学生版。