Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
实际应用

水井标准化和监测解决方案

水井对农业、市政和工业至关重要。运营商需要确保可靠的供水、水质以及高效、合规的运营。我们的标准化监控解决方案使之成为可能:结构精良,运行良好。

水务行业面临的挑战清单:稳定的水质、法规、老化的基础设施、网络威胁、能源成本

挑战

水井的运营变得越来越复杂。更严格的环境和报告法规、不断上涨的能源成本、老化的基础设施以及日益增长的网络安全风险给运营带来了压力。同时,运营商必须确保安全的供水,同时管理多供应商设施并解决熟练工人的短缺问题。应对这些挑战需要提高整个油井基础设施的效率、透明度和可靠的数据。

解决方案

标准化和监测为可靠、高效的水井运营奠定了基础。集成的硬件、自动化、软件和数据管理可简化运营、提高可见性并支持合规性。它们共同有助于降低复杂性、优化性能并确保长期用水安全,同时为现有油井和面向未来的新设施提供灵活性。

标准化和监测确保水安全

Select...

实现高效油井运营的标准化自动化

当您拥有传统的安装基础时,您需要了解可用性和过时的产品。这意味着来自多个供应商的设备维护成本很高,自动化程度各不相同,而且通常不遵守新法规。建造或升级新油井需要测量和报告以满足监管要求、可扩展性和灵活性以适应未来的油井需求,还需要通过简化运营和减少维护来提高运营效率。

答案是阀门和执行器、自动化、通信、泵控制、仪表和操作软件的标准化。从我们广泛的产品组合中进行选择,确保无缝集成,同时保持完全的灵活性。

水井标准化解决方案

迈出第一步

评估您的油井基础设施

评估您的油井基础设施

了解您现有的设置、安装基础、运营挑战和要求。找出标准化、现代化和改进监控的机会。

定义您的解决方案概念

定义您的解决方案概念

根据您的运营需求和未来要求选择正确的设备、自动化、通信和监控解决方案组合。

实施和集成您的解决方案

实施和集成

升级现有资产或为新油井配备标准化组件和集成解决方案。确保无缝通信、数据可用性和法规合规性。

利用数据持续优化运营

利用数据优化运营

利用监控洞察来提高效率、减少维护工作、预测潜在问题并确保可靠的长期供水。

水井的好处:安全的供水

安全的供水

水井设备的无缝集成和稳定的性能确保了水质数据的准确性和一致性,符合监管标准。

水井的好处:更高的效率

更高的效率

通过高效的驱动系统和能源管理优化泵和其他设备的能耗,降低能源和运营成本。

水井的好处:最长的正常运行时间

最大正常运行时间

使用预测性维护在潜在问题变得严重之前将其发现,并简化多口油井的管理和运营,以减少时间和精力。

案例分析

了解其他人如何应对挑战

日出时分,工作人员正在空旷的田野中检查混凝土水井结构的出入口。

远程监控水井和泵送系统

比利时 Cebeo

Cebeo 为其客户 Eurodrill 开发了远程管理的田间灌溉解决方案,实现了精确、智能的水资源管理。该系统基于 SINAMICS G120X,允许远程控制泵并监控水压和水位等关键参数。

有任何疑问?

欢迎垂询。我们将为您制定合适的方案。