Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
实际应用

重新定义水行业,实现可持续的未来

使用 SIMATIC PCS neo 提高水厂运行过程的透明度,并实现精确把控

一个人在工业控制面板上使用触摸屏界面

挑战

水务行业面临着不断变化的法规、可持续发展的当务之急以及智能运营的兴起所塑造的动态格局。使这些问题雪上加霜的是运营成本增加和熟练劳动力减少的压力。

解决方案

SIMATIC PCS neo 旨在直接应对这些复杂挑战,将其转化为提高污水处理业务效率、弹性和可持续增长的机会。

优化运营并最大限度地提高效率

通过端到端的运营可视化和关键分析,提高可靠性,发现可以创造最大价值的方面。SIMATIC PCS neo 先进的控制和数字化功能结合,为您带来以下成果:

  • 提升运营效率:优化流程,减少能源消耗,并在整个工厂范围内尽量减少浪费。
  • 增强合规性:通过集成报告和精确的过程控制,满足严格的环境标准。
  • 强化网络安全:通过内置的深度防御安全措施,保护关键基础设施。
  • 提高资产利用率:通过预测性维护和优化控制,充分提高设备的使用寿命和性能。
  • 加快决策:利用实时数据,更智能、更敏捷地管理工厂。
利用 SIMATIC PCS neo 优化水务行业的运营并最大限度地提高效率

参考我们的用例

SIMATIC PCS neo 通过三个改变工厂运营的战略用例来应对这些关键挑战。

SIMATIC PCS neo 功能标准化和模块化

标准化和模块化

SIMATIC PCS neo 提供预配置的蓝图、模块化设备和标准化工作流程,使操作员能够使用经过验证的组件进行构建,而不必从头开始设计每个解决方案。这种方法显著减少了制约因素,简化了工厂扩建工作。

SIMATIC PCS neo 采用基于会话的工程设计

基于会话的工程设计

SIMATIC PCS neo 通过基于云的多用户管理和版本控制,为分散的团队、OEM 和集成商提供无缝的实时协作。虚拟调试和数字孪生功能支持全面的部署前测试,实现无冲突开发。

SIMATIC PCS neo 采用全面、深度防御的网络安全概念保护您的工厂

网络安全

SIMATIC PCS neo 采用深度防御的网络安全概念保护水厂。它符合 IEC 62443 标准,通过 SCALANCE 产品提供网络蓝图和 OT/IT 安全。从现场设备到网络的分层保护可以确保可靠、合规地运行,抵御网络威胁。

尽量减少工厂停机时间

水厂的计划外停机可能导致环境违规行为和紧急溢出情况。SIMATIC PCS neo 从被动维护转向预测性维护,在问题导致故障之前解决问题。

实现可持续发展目标

水厂是能源密集型设施,必须在 2045 年之前实现能源中和,在 2050 年之前实现气候中和。SIMATIC PCS neo 提高了能源使用的透明度,并支持数据驱动的处理过程优化。

案例分析

中国南京胜科水务有限公司

SIMATIC PCS neo 支持南京水厂的无缝协作

可持续且安全的水资源管理

SIMATIC PCS neo 正在彻底改变工业废水处理,实现高效、可持续且安全的水资源管理,为绿色未来铺路。

  • SIMATIC PCS neo 高效处理各种工业废水,确保符合法规要求。
  • 基于 Web 的系统促进了多用户协作、远程访问和效率(调试速度提高 70%)。
  • 它永不过时、安全可靠(符合 IEC 62443 标准),是水处理方面的创新之举。

有任何疑问?

欢迎垂询。我们将为您制定合适的方案。