Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
现实世界中的应用程序

重新定义水行业,实现可持续的未来

使用 SIMATIC PCS neo 提高水厂运行过程的透明度并控制其运行过程

Person using touchscreen interface on industrial control panel

挑战

水务行业面临着不断变化的法规、可持续发展的当务之急以及智能运营的兴起所塑造的动态格局。使这些问题雪上加霜的是运营成本增加和熟练劳动力减少的压力。

解决方案

SIMATIC PCS neo 旨在直接应对这些复杂挑战,将其转化为提高污水处理业务效率、弹性和可持续增长的机会。

优化运营并最大限度地提高效率

通过对每项操作的端到端可见性以及关键分析来发现可以在哪些方面实现价值最大化,从而获得所需的可靠性。SIMATIC PCS neo 的高级控制和数字化功能相结合,您可以获得以下结果:

  • 提高运营效率:简化流程,降低能耗,并最大限度地减少整个工厂的浪费。
  • 增强监管合规性:通过综合报告和精确的过程控制满足严格的环境标准。
  • 加强网络安全:使用内置的深度防御安全措施保护关键基础设施。
  • 提高资产利用率:通过预测性维护和优化控制,最大限度地延长设备的使用寿命和性能。
  • 加快决策: 利用实时数据实现更智能、响应更快的工厂管理。
Optimize operations and maximize efficiency in the water industry with SIMATIC PCS neo

从我们的用例中学习

SIMATIC PCS neo 通过三个改变工厂运营的战略用例来应对这些关键挑战。

SIMATIC PCS neo 功能标准化和模块化

标准化和模块化

SIMATIC PCS neo 提供预配置的蓝图、模块化设备和标准化工作流程,使操作员能够使用经过验证的组件进行构建,而不必从头开始设计每个解决方案。这种方法显著减少了瓶颈,简化了工厂扩张。

SIMATIC PCS neo 采用基于会话的工程设计

基于会话的工程

SIMATIC PCS neo 通过基于云的多用户管理和版本控制,为分散的团队、OEM 和集成商提供无缝的实时协作。虚拟调试和数字双胞胎功能允许进行全面的部署前测试,实现无冲突开发。

SIMATIC PCS neo 采用全面的、深度防御的网络安全概念保护您的工厂

网络安全

SIMATIC PCS neo 采用深度防御的网络安全概念保护水厂。它符合 IEC 62443 标准,通过 SCALANCE 产品提供网络蓝图和 OT/IT 安全。从现场设备到网络的分层保护可确保可靠、合规地运行,抵御网络威胁。

尽量减少工厂停机时间

水厂的计划外停机可能导致环境违规行为和紧急溢出情况。SIMATIC PCS neo 从被动维护转向预测性维护,在问题导致故障之前解决问题。

实现可持续发展目标

水厂是能源密集型的,必须在2045年之前实现能源中和,到2050年必须实现气候中和。SIMATIC PCS neo 使能源使用变得透明,并支持以数据为依据对治疗过程进行优化。

案例分析

中国南京胜科SUIWU Co., Ltd

SIMATIC PCS neo enables seamless collaboration at Nanjing's water plant

用水控制实现可持续和安全的供应

SIMATIC PCS neo 正在革新工业废水处理,为更绿色的未来提供高效、可持续和安全的水资源管理。

  • SIMATIC PCS neo 可高效处理各种工业废水,确保合规性。
  • 基于 Web 的系统提高了多用户协作、远程访问和效率(调试速度提高了 70%)。
  • 经得起未来考验且安全 (IEC 62443),这是水领域的创新

有任何问题吗?

我们聊聊吧。伸出援手,我们将帮助您找出最佳的起点。