跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

节能废水处理

提高污水处理厂的能源效率,甚至达到净正值。循序渐进的方法可以在任何起点释放潜力——提高透明度,优化能源管理,让您的基础设施经得起未来考验。这可以帮助您更快地实现净零排放。

污水处理公用事业面临的能源挑战

污水处理公用事业在满足更严格的能源中立法规方面承受的压力越来越大,例如欧盟城市废水处理指令。然而,许多企业仍在老化的基础设施和低效曝气等能源密集型流程下运营。

同时,由于缺乏透明度和可操作的能效数据,因此很难优化运营,例如决定在哪里安装变频驱动器。融资仍然是另一个障碍,因为尽管预算有限,但改造或升级系统需要大量的前期投资。

WW 公用事业面临的挑战:监管合规、融资、高昂的能源成本、老化的基础设施和缺乏数据

能源效率是关键杠杆

现在是时候为更节能的未来铺平道路了,污水处理公用事业可以降低成本,遵守法规,并为未来几十年做好基础设施准备。

能源效率提高了可靠性和性能

最大限度地提高可靠性和性能

利用节能解决方案最大限度地提高性能,确保可靠、经济高效的废水处理。

能源效率依赖于数据驱动的见解

最大限度提高数据利用率

硬件、软件和服务的无缝集成确保了完整的数据可见性,并有助于发现储蓄机会。

能源效率可以实现更高的环境保护

最大限度地保护环境

借助节能解决方案和面向未来的基础架构,加快实现净零运营的步伐。

Select...

优化设计阶段

为新工厂找到最有效的设计或布局或规划现有工厂的升级至关重要。优化设计阶段会对总拥有成本 (TCO) 产生重大影响。西门子解决方案和咨询服务可帮助您在设计阶段优化工厂,包括电力、管道、泵的设计/选择、自动化和工艺设计。

能源效率始于设计和工程阶段
安全、可持续和高效的电力供应的正确组合

安全高效电源的正确组合

节约资源的电气元件尺寸,符合技术参数和标准。

高效的过程和液压系统设计

高效的过程和液压系统设计

使用仿真来优化过程和液压系统设计,确保能效和弹性运行。

多能源模型咨询

多能源模型咨询

灵活地对多能源系统进行建模,以做出明智的投资决策,实现最低的总支出,并实施低成本的脱碳措施。

污水处理厂的鸟瞰图

污水处理的灵活能源供应

你想做出更自信的决定吗?阅读我们的电子书,这将帮助您变得更具竞争力!

案例分析

了解其他人如何应对挑战

一个带有大型水箱、背景是一座建筑的水处理厂。

污水处理厂的 Energy management 4.0

Acciona 科技,西班牙

在视频中了解西门子和Acciona技术如何帮助Canal de Isabel II降低成本并提高污水处理厂的可持续性和能源效率。