- 由于端子相同,可选择顶部或底部进料
- 得益于宽敞且易于进入的接线空间,便于进入
- 快速手动从母线组件中拆下
- 防振和防震符合 DIN EN 61373 和 DIN EN 50155 “1B” 标准
- 适用于 —40 °C 至 +70 °C 的环境温度,最大湿度为 95%
- 额定开关容量:10 kA 交流电
抗振性:
- 根据 IEC 60068-2-6。在 25 到 150 赫兹时为 50 m/s²,35 Hz 时为 60 m/s²(4 秒)
- 根据 EN 61373 第 1 类,B 类

SENTRON 产品组合中经过测试的保护和开关设备可确保基础设施和铁路应用中可靠的低压配电。完美协调的组件为铁路行业提供了卓越的灵活性、便利性和安全性。

抗振性:

抗振性:



对于所有 10 kA 版本,电流不超过 40 A:




用于:

客户福利: