跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
制药业的网络风险:危在旦夕

药品生产的网络安全

随着制药业拥抱人工智能、智能工厂和数字连接,网络风险正在升级。了解如何保护您的IT/OT基础架构,确保患者安全,维护产品完整性并遵守GxP、FDA、EMA和NIS2法规。

制药业的网络风险:危在旦夕

网络攻击使制药行业平均每次泄露损失506万美元,超过医疗保健、能源或金融。2025 年,勒索软件攻击激增了 30%,医疗保健组织中近 20% 的敏感文件可供每位员工访问。

由于宝贵的知识产权、临床试验数据和专有研发,制药业是主要目标。第三方软件、供应链弱点和互联系统仍然是关键切入点——即使是短暂的中断也可能导致生产中断、导致药品短缺或直接危及患者安全。

Siemens Digital Industries通过基于IEC 62443的经过现场验证的网络安全概念和深度防御方法来应对这些风险——涵盖安全的远程访问、多供应商环境、知识产权保护以及对NIS2和网络弹性法案(CRA)的合规性。

一名留着胡须、佩戴眼镜、身着个人防护装备(包括蓝手套和口罩)的男子正在制药厂内对产品进行检验。

关键优势

西门子图标速度

加快工程和调试

使用基于 Web 的模块化工具和数字化工作流程加快自动化项目,从而缩短启动时间并确保从一开始就安全的系统配置。

Icon Security-白色

提高工厂的安保和安全性

借助集成的访问控制、监控和防火功能,以及高达 SIL 3 的内置功能安全,保护您的运营。

物联网图标

整合 IT 和 OT

通过安全系统的横向和纵向集成,统一工具和平台,增强协作、可见性和生产力,并减少停机时间。

选择整体方法

实现工厂安全

利用工厂安全控制您的网络弹性。基于 IEC 62443 标准和制药行业最佳实践的量身定制的评估可揭示系统漏洞,并提供专家指导的修复路线图。完全透明地了解您的安全状况,实施有针对性的网络安全措施,并受益于全天候监控和端到端保护的托管服务。

715c4b87-5fb4-467a-a5a1-157054fd047d-defense-in-depth-graphic-1

通过 IT/OT 集成最大限度地减少停机时间

通过实时 OT 威胁检测来保护分布式药品生产,最大限度地减少停机时间。SIEM 集成可实现全面可见性和快速响应。通过 IT/OT 网络分段和持续的边界保护来保持运营和产品质量,防止未经授权访问工业自动化。

70850644-c2b4-4e7d-a494-779ee4eb6888-深度防御graphic-2

确保系统完整性

通过安全通信、人工智能支持的漏洞检测以及对 OT 环境的严格用户和访问管理来保护您的自动化系统和控制组件。通过持续的补丁和漏洞管理,在威胁面前保持领先地位。保护系统完整性免受恶意软件侵害,并通过强大的备份、灾难恢复和危机管理策略确保业务连续性。

65bf911e-fa2a-469a-b60d-8f23dd3469d2-深度防御graphic-3