释放实验室的潜力
我们的数字实验室解决方案通过网络基础设施和统一数据访问完美平衡了生产力和灵活性,从而释放了实验室在安全和效率方面的潜力。
- 将设计阶段缩短多达 80%
- 利用优化的环境加快研究速度
- 通过智能数字解决方案优化能源使用

我们的数字实验室解决方案通过网络基础设施和统一数据访问完美平衡了生产力和灵活性,从而释放了实验室在安全和效率方面的潜力。

利用集成的数字实验室解决方案实现研究转型。一个接口控制通风柜、监控安全性并优化照明/气候。提高生产力,缩短设计时间,降低成本,并为未来的研究需求创造适应性空间。

我们提供具有可靠暖通空调控制的定制实验室解决方案,在最大限度地提高效率的同时最大限度地降低成本。我们的产品组合包括用于精确控制的精确电磁阀、动态压力/流量控制和经过校准的湿度/温度传感器以实现最佳性能。
网络研讨会 | 优化 IAQ 和能源效率

我们通过跟踪所有人员和记录用户活动来增强实验室安全。我们的系统通过将访问控制、人事文件和维护数据与实时历史记录相结合,提供完全的可见性。您可以精确控制区域访问决策。

我们通过跟踪所有人员和记录用户活动来增强实验室安全。我们的系统通过将访问控制、人事文件和维护数据与实时历史记录相结合,提供完全的可见性。您可以精确控制区域访问决策。
小册子 | Sipass integrated 访问控制

使用 S-LINE 火灾探测器保护研究实验室的人员和资产,尽可能早地进行探测。Sinorix™ 灭火系统仅使用天然气扑灭各种火灾类型,确保有效的保护,同时支持可持续运营。

CET 为生命科学实验室提供精确的气流控制和室压监测,同时将能源效率提高多达 50%。与建筑系统无缝集成,最大限度地提高通风、通风柜和 HVAC 的安全性、保障性和成本效益。
小册子 | 关键环境技术

使用物体灭火技术保护您的通风柜投资并确保实验室的连续性。获得可靠的火灾探测以及根据您的特定需求量身定制的定向灭火,与您现有的火灾报警系统无缝集成。

借助合规控制技术,满足法规合规性并优化实验室性能。保持完美的房间条件,同时降低能源成本。可视化显示屏可即时提醒您注意关键问题,全天候保护您的流程和产品。
报告 | 关键环境的安全空中危险控制
数据表 | 特殊空间的房间监视器
我们的模块化基础设施套件可以灵活组合房间区段、设备和传感器,以实现适应性强、面向未来的研究空间。通过数字化和标准化,它提供了涵盖所有工作流程要求的敏捷、可扩展的解决方案。它是一个不受供应商限制的即插即用中心,在安全性、灵活性、用户体验和能源效率方面树立了新的基准。