生物防护设施需要质量控制、智能自动化和有效保护。西门子数字化解决方案支持 BSL-3 和 BSL-4 标准,可帮助您安全地使用药剂、制造疫苗和防止病原体释放。通过专为您的设施需求而设计的数字解决方案和服务,我们可以帮助您:
- 创造一个安全的环境
- 获得见解,更智能地工作
- 获取所需的专业知识和支持

生物防护设施需要质量控制、智能自动化和有效保护。西门子数字化解决方案支持 BSL-3 和 BSL-4 标准,可帮助您安全地使用药剂、制造疫苗和防止病原体释放。通过专为您的设施需求而设计的数字解决方案和服务,我们可以帮助您:
我们的综合解决方案通过创建安全的环境、控制风险、生成宝贵的见解以及提供获得专业知识和支持的机会,帮助您达到最高标准。

我们的智能通风系统根据占用率持续监控和优化实验室条件,提供安全、合规和高效的环境,从而降低能源成本并提高生产率。

使用我们的访问控制、入侵检测和视频监控解决方案保护关键区域。我们的系统符合关键环境的最高标准,具有可扩展性,可以按照满足您需求的配置进行安装。
白皮书 | 生命科学中的集成安全

AIS 使用标准楼宇自动化控制器提供集成的气闸控制。与建筑物管理系统的集成使气体探测系统能够锁定设施,动态调整净化时间,并通过访问控制管理人流。

从简单到复杂,Siemens 提供了一整套灵活且可扩展的 HVAC 控制解决方案,可节省时间和降低成本。
目录 | Siemens 暖通空调目录

通过能够对限制区域的物理访问进行可靠控制和管理的解决方案,最大限度地降低人员、过程和设备的交叉污染风险。
宣传册 | 防止交叉污染

生物防护设施需要终极保护。S-LINE 探测器提供最早的火灾探测,Sinorix™ 抑制功能可对抗所有火灾类型,带有语音引导和应急照明的智能疏散系统可自动激活,以实现安全、有序的疏散。

我们的专家提供可靠的生物防护设施监测,以实现 GMP 合规性。我们监测温度、湿度、空气速度、压力和颗粒。我们的预配置解决方案通过触摸屏或联网电脑获取、可视化和存档数据。