如何为我的项目找到合适的电源装置?
选择正确的电源设备可能是一个耗时的过程。特别是如果您还必须确定不间断电源 SITOP DC-UPS 和 24 V 馈电的选择性保护。该视频展示了使用 TIA 选择工具中的 SITOP 助手可以多快速、简单地完成此操作:
下载离线版本
无论哪个行业,无论要求如何,高效的电源是运行任何类型设备的基本先决条件。只有将控制面板组件的电源持续保持在所需的质量,才能维持严苛的生产流程。
此控制面板提示描述了如何使用诸如 TIA 选择工具之类的智能工具提供支持,还解释了正确保护控制电路的重要性。
选择正确的电源设备可能是一个耗时的过程。特别是如果您还必须确定不间断电源 SITOP DC-UPS 和 24 V 馈电的选择性保护。该视频展示了使用 TIA 选择工具中的 SITOP 助手可以多快速、简单地完成此操作:
下载离线版本
在设计控制面板时,经过优化、协调的流程可以节省时间和金钱。TIA 选择工具在为控制电路创建 EPLAN 宏时为您提供支持。了解更多信息并观看视频。
我们还提供预先准备好的 EPLAN 典型样本,以确保有效的工程设计。它们包含有关宏结构和用法的信息。你可以在我们的在线支持下找到它们 SITOP 24 V 工程模块。
eBuild 和 SITOP 库使创建项目文档对于 ePlan 用户来说是一项快速而简单的工作。借助该库,您可以配置 SITOP 智能和 SITOP 模块化系列的电源单相:2.5 A-40 A 和 3 相:5 A-40 A 输出。你可以在这段简短的视频中看到这是如何工作的。
每次停电都可能导致工厂停机,从而花费大量的时间和金钱。SITOP DC-UPS 系统中不间断的 24 V 电源单元具有各种类型的储能单元和通信接口,可为缓冲时间和系统集成的所有要求提供解决方案。免费的 SITOP 管理器工具可用于调试、设计和监控具有通信能力的设备(工业以太网/Profinet、USB 端口)。