控制面板要求
根据IEC 61439-1/2(低压开关设备和控制设备组件)和IEC 60204-1(机械安全),国内和国际市场的控制面板必须遵守防止直接接触和触电的保护要求。为了遵守这些要求,必须确保在正常工作条件下不能触摸带电部件。IEC 标准规定,必须根据特定规格联锁机柜门,但同时允许熟练的电工进行维护和保养。

根据IEC 61439-1/2(低压开关设备和控制设备组件)和IEC 60204-1(机械安全),国内和国际市场的控制面板必须遵守防止直接接触和触电的保护要求。为了遵守这些要求,必须确保在正常工作条件下不能触摸带电部件。IEC 标准规定,必须根据特定规格联锁机柜门,但同时允许熟练的电工进行维护和保养。