Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

经过类型测试的组合

控制面板提示:利用美国市场经过型式测试的组合,轻松处理短路额定电流 (SCCR)。

你知道为什么使用经过类型测试的组合很重要吗?

经过型式测试的组合对于确保电气装置的安全性、可靠性和效率非常重要。它们使工程师、安装人员和最终用户相信,设备在正常和故障条件下将按预期运行。计算控制面板的额定短路电流具有挑战性,尤其是在旨在满足特定安装场所的要求水平时。在美国,《国家电气规范》(NEC) 将 UL 508A 附录 SB 列为公认的 SCCR 确定方法。

3b253cfe-754e-4a86-af48-678d9bcfaa9b-Visual-Portfolio-type-tested-1280x720

项目省时小贴士

浏览我们的控制面板资源