Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

确定整体 SCCR

控制面板提示:北美市场工业控制面板的短路计算 (SCCR)

你知道短路计算是你的责任吗?

机器及其控制面板的设计必须能够承受馈电点(通常是主开关的上游)的最大短路电流,这样在发生短路时系统就不会被破坏。美国法规要求确定输入电源点的短路额定电流 (SCCR)。除非另有约定, 操作员 提供此值并将其指定给系统制造商。

制造商 负责工业控制面板的短路额定设计。控制面板的设计必须能够承受故障条件下馈电点的最大短路电流。NFPA 70 引用 UL 508A 附录 SB 作为确定工业控制面板额定短路电流的公认方法。

Screenshot of a control panel project with US ANSI 3 loads

项目省时小贴士