挑战
作为关键基础设施,数据中心有望运行
全天候无停机。即使关键组件出现故障或
需要维护,运营必须继续维护
服务。
解决方案
Siemens 参考架构将冗余嵌入到
控制和自动化系统,通信协议,
以及跨EPMS和BMS的集成点可以满足
数据中心中不同的可用性和合规性目标
任何规模和等级分类。

挑战
作为关键基础设施,数据中心有望运行
全天候无停机。即使关键组件出现故障或
需要维护,运营必须继续维护
服务。
解决方案
Siemens 参考架构将冗余嵌入到
控制和自动化系统,通信协议,
以及跨EPMS和BMS的集成点可以满足
数据中心中不同的可用性和合规性目标
任何规模和等级分类。

非常适合需要全天候正常运行、并行维护以及冗余电源和冷却路径以确保不间断的 IT 运营和峰值性能的高可用性 Tier IV 数据中心。

非常适合需要最高容错能力、完全冗余和可承受多个同时发生故障的第 IV 级数据中心,以确保持续的关键任务 IT 运营。

非常适合需要容错的 EPMS 和高可用性 HV/MV 变电站以保证可靠、不间断电源的数据中心。

非常适合需要容错混合自动化的数据中心,可使用拆分的 BMS 和 EPMS 进行棕地升级,或者使用集成系统进行新建项目。
在复杂的数据中心中,要达到五个 9(99.999% 的正常运行时间),首先需要基于冗余硬件和软件的智能设计。高可用性 (HA) 和容错 (FT) 系统降低了单点故障的风险。但是,自动化和控制(协调一切的层面)通常缺乏冗余。如果是单线程,即使是最好的机械备份也无法确保正常运行时间。这就是西门子将自动化和控制置于标准架构核心的原因。

预先测试的参考设计和清晰的拓扑可缩短规划、工程和调试时间,帮助团队以更低的项目风险更快地从概念过渡到扩建和运营。
标准化组件、模板和协议减少了定制工程,最大限度地减少了配置错误,并降低了集成工作量,从而减少了资本支出和工程时间。
可重复的架构和明确的最佳实践可在各个站点之间提供稳定的性能和弹性,非常适合多站点运营商和标准化的全球部署。
符合通用数据中心标准的架构使合规性更易于记录和审计,而内置监控支持持续的认证和报告。