Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
一个运行冷却系统和服务器的数据中心。
现实世界的应用程序

使用 AI 动态地将冷却与 IT 负载相匹配

传感器、冷却装置控件和 AI 引擎组成的网络可以动态优化您在空白空间中的冷却管理。这可以提高能源效率,降低成本,帮助您遵守散热 SLA 并延长设备寿命。

An illustration of a data center with servers and networking equipment.

挑战

计算活动会从空白空间中的所有服务器中产生大量热量;它们过热是停机的主要风险,因此房间需要持续降温。这种冷却会消耗大量能源,从而消耗能源成本,还会带来过冷的风险,从而对服务器性能产生负面影响。

解决方案

我们可以部署由传感器、冷却装置控制装置和人工智能引擎组成的网络,以动态地将设施冷却与您的实时 IT 负载相匹配。密集的传感器网络测量 IT 设备进气口的温度。AI 引擎维护整个设施直至每个 IT 机架的实时气流模型。它确定冷却装置的最佳组合,以确保每个传感器的最佳温度,然后向这些单元发送命令。

长期改善运营

Siemens 将协调现场部署和软件设置;将根据基准记录节省的费用。客户可以访问系统用户界面,通过仪表板、影响图、趋势等提供设备和冷却性能见解,以及按严重程度分列的警报通知标签报告。与Siemens Financial Services合作时,可以预先预测升级带来的节能,从而通过有保障的节能措施实现投资自筹资金。您可以将资本支出转换为运营支出,从而使技术过渡的现金流保持中立。

A server room in a data center with rows of servers and networking equipment.

热可靠性

  • 自动减少热点 + 可视化指南,用于持续改进
  • 通过对所有机架进行智能维护来提高可靠性
  • 确保满足散热 SLA

节省能源

  • 500 多套装置平均持续节约 40% 的冷却能源
  • PUE 改善 5% 到 10%
  • < 3 年的简单投资回报
  • 减少磨损可延长设备使用寿命

更大的 IT 容量

  • IT 扩展的新容量
  • 提高空白空间利用率

救济人员

  • 几乎没有人为干预的自主解决方案
  • 允许员工专注于其他高价值的职责

由 AI 优化的空白空间冷却

为了优化能源使用,塔林的Greenergy数据中心部署了西门子的人工智能驱动的WSCO系统。它使用实时传感器动态调整服务器空白空间中的冷却和气流。