挑战
运行数据中心意味着管理一个复杂的环境,在这个环境中,电力、冷却、安全或 IT 性能等不同学科紧密相连。当这些系统运行在不同的平台上时,操作员会浪费时间在接口之间切换,并有可能错过关键的相关性。综合管理改变了这种状况。
解决方案
建筑物管理系统(BMS)监控和控制机械基础设施,例如照明、安保、消防安全、管道和供水系统或供暖和通风系统。例如,它调节温度水平以维持稳定的环境,使IT设备发挥最佳性能。

挑战
运行数据中心意味着管理一个复杂的环境,在这个环境中,电力、冷却、安全或 IT 性能等不同学科紧密相连。当这些系统运行在不同的平台上时,操作员会浪费时间在接口之间切换,并有可能错过关键的相关性。综合管理改变了这种状况。
解决方案
建筑物管理系统(BMS)监控和控制机械基础设施,例如照明、安保、消防安全、管道和供水系统或供暖和通风系统。例如,它调节温度水平以维持稳定的环境,使IT设备发挥最佳性能。
借助适用于数据中心BMS和EPMS的单一玻璃解决方案,您可以更好地消除盲点,加快故障响应,并使您的团队能够全面管理基础架构。通过持续监控和改善机械和电气系统的性能,支持符合 ISO 50001、SS564 和绿色标志等标准。

采用单一平台进行监控和报告无需使用数据中心管理软件 (DCIM)。轻松查看功耗如何影响冷却需求,允许主动调整以优化效率。
无需在系统之间切换,从而最大限度地减少因引用来自多个来源的不一致数据而导致的错误。集成减少了培训需求,缩短了问题解决时间,并简化了故障排除。
集成系统的初始投资可能低于替代系统,并且可以降低硬件和软件许可成本。简化运营和提高效率也可以进一步降低运营支出。
将您的 BMS 和 EPMS 合并为一个统一的数据流,从而获得更深入的运营见解。跨系统分析可识别机械和电气性能之间的隐藏模式,以最大限度地提高数据中心效率。
将您的运营整合到单一平台中,以简化工作流程并降低管理孤立系统的复杂性。
公司: Greenergy 数据中心
地点: 爱沙尼亚塔林
Software: Siemens BMS 和 EPMS
该公司希望其新的14,500平方米的数据中心更环保、更高效。借助 Siemens 经过人工智能优化的冷却、配电以及集成的 BMS 和 EPMS,他们实现了统一监控、减少了能耗和安全运营。