Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
描绘了喷雾干燥过程,机器向干燥室喷洒液体。
现实世界的应用程序

节能喷雾干燥

使用 Digital Twin 获得数据驱动的透明度,优化喷雾干燥过程,从而提高效率、灵活性、质量和速度。

Loading application...

A process of spray drying dairy powdered milk is shown in the image.

挑战

喷雾干燥是乳品行业使用的一种极其耗能且耗时的过程,通过热空气流蒸发牛奶中的液体。昂贵过程的结果取决于多种因素,包括操作员的经验和先进的过程控制(APC)系统。

解决方案

西门子Xcelerator产品组合中的Industrial Edge从喷雾干燥机内部和喷雾干燥机上的传感器收集数据。这些数据被输入到干燥机的 Digital Twin 中,以精确优化工艺。

优化的喷雾干燥

作为西门子Xcelerator产品组合一部分的GPROMS平台与Industrial Edge和Digital Twin相结合,可通过结合数学和物理模型,帮助您以无与伦比的精度绘制喷雾干燥过程。该解决方案是分散的,易于安装和维护,并提供灵活的实施方式。

An illustration of a spray drying process with a machine and a diagram of the process.

更大的灵活性

得益于优化的喷雾干燥,您可以精确测定水分含量并更快地响应新的市场需求。

质量更好

减少湿度的变化,以保持稳定的产品质量并减少生产错误。

提高了效率

通过优化干燥过程,您可以降低总运营成本并降低能耗。

有任何问题吗?

我们聊聊吧。伸出援手,我们将帮助您找出最佳的起点。