跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
实际应用

批量生产过程的自动化配方控制

为了满足当前市场对产品上市速度、质量和成本的要求,您需要优化批量生产流程。Siemens 提供灵活的配方系统解决方案,您可以根据自己的需求对批量生产进行量身定制,从而更高效地利用机器、设备和人力。

一张宣传食品饮料自动化解决方案的海报,以现代厨房为背景。

挑战

自动化批量生产复杂度高,因为多数功能需要手动编程。这就导致工程投入高昂、操作灵活性不足且系统长期维护成本高。

解决方案

Siemens Xcelerator 产品组合中的 SISTAR 和 BRAUMAT 可实现任意规模工厂的批量生产自动化。两种控制系统都经济实用、易于管理、可无缝扩展、工程实施快速、报表生成便捷、具备极高稳定性并能提供精准结果。

探索开箱即用的配方控制

SISTAR 和 BRAUMAT 控制系统都经济实用、易于管理、可无缝扩展、工程实施快速、报表生成便捷、具备极高稳定性并能提供精准结果。系统集成配方编辑器、基于网页的可视化界面、追踪追溯功能,乃至 MES 集成等全套必要组件,数据可轻松与 Siemens Xcelerator 产品组合其他模块共享。

关于食品饮料产品的数字孪生图,显示在一个屏幕上。

工程投入低

借助标准化、知名且强大的工程平台提供的开箱即用功能,可以轻松寻找设备维护和工厂扩建方面的专家和服务合作伙伴。

加速上市进程

根据现有产品轻松创建和定制配方。无需修改 PLC 程序即可快速推出新产品。

易用易控

全流程信息一目了然,支持精准的配方执行、连续生产及稳定的成品质量,同时减少操作人员需求。

案例分析

先进的酿造和烘焙技术

STAMAG,奥地利,SISTAR 过程控制系统

麦芽和烘焙原料生产商 STAMAG 在 Siemens 的协助下建造了一座高科技自动化工厂。SISTAR 通过集成配方系统支持生产,实现所有批次的可追溯性,并提供批次报告和步骤日志。

有任何疑问?

欢迎垂询。我们将为您制定合适的方案。