跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
现实世界的应用程序

加快电池生产

使用高端自动化硬件、安全概念、仿真软件和迁移支持构建高性能电池组装机。加快从设计到生产再到回收的电池价值链。

A close-up of a precision battery assembly with various components and wires visible.

挑战

电池生产的高效率要求意味着防止电池堆叠和绕组出现瓶颈至关重要。在满足当地安全要求的同时确保精度和机器速度的压力增加了更大的复杂性。

解决方案

Siemens 提供完整的解决方案,包括数字化和标准化、多物理场仿真、虚拟调试和专家支持。使用高速运动控制和集成安全概念来制造更快、更精确的机器。

提高性能和生产力

建造精度最高的高性能电池组装机,以最大限度地提高生产率。使用我们的运动和软件控制器,集中控制紧凑型集成机床中的 200 多个轴。

利用仿真解决方案对系统进行虚拟验证,优化性能并缩短调试时间。与 Siemens 专家和当地合作伙伴合作,他们为快速迁移提供支持。

A person is working on a battery assembly line, checking the components with a tool.

更快的机器构建

Siemens 仿真解决方案为系统验证和优化提供了虚拟环境,最大限度地减少了对物理原型的需求并提高了总体资源利用率。

集中式轴控制

我们的产品组合结合了 SIMATIC 控制器、SINAMICS 伺服驱动器和作为中心工程工具的 TIA Portal。集成的安全功能和运动控制技术对象可以释放机器的潜力。

迁移支持

Siemens 专家可帮助您迁移现有自动化项目,整合 UL/CE 安全标准,并确保欧洲和北美新电池工厂的平稳过渡。

有任何问题吗?

我们聊聊吧。伸出援手,我们将帮助您找出最佳的起点。