Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
网络研讨会

西门子销售增长

一系列网络研讨会 专为西门子授权分销商提供

新产品

销售论点

专家支持

Siemens Sales BOOST 网络研讨会是为想要更有效地销售和建立竞争优势的销售人员设计的实用课程。参与者将了解西门子的最新解决方案和新产品,学会更好地确定客户需求,选择适当的解决方案,并有效应对异议。网络研讨会将提供具体的销售论据,并支持您与客户的日常合作。

为什么值得参加?


• 您将随时了解西门子的新产品和解决方案

• 你会发现可以提高销售效率的论点

• 您将学会更好地识别客户需求并选择更准确的解决方案

2026 年 5 月 22 日

LOGO!9 | SIRIUS 3SK

全新 LOGO!9 个可编程继电器和 SIRIUS 3SK 机器安全

一个由两部分组成的网络研讨会,我们将在其中介绍LOGO的最新功能!从扩展的产品组合到新功能,SIRIUS 3SK 安全继电器是适用于各种安全应用的灵活紧凑型解决方案。

LOGO! 9 - SIRIUS 3SK
2026 年 6 月 10 日

S7-1200 G2 | 天狼星 3RQ4

S7-1200 G2 控制器和 SIRIUS 3RQ4 接口继电器的产品组合更新

在网络研讨会期间,我们将介绍具有新功能的最新一代SIMATIC S7-1200 G2控制器,这些控制器为自动化应用开辟了全新的可能性,以及SIRIUS 3RQ4接口继电器,这是一种可靠、灵活的解决方案,与SIMATIC控制器和SIRIUS执行器的输入/输出完美匹配。S7-1200

SIIMATIC S7-1200 G2-1280x720
2026 年 7 月 15 日

I/O ET200BL | SIRIUS 3RC7

使用 ET200BL I/O 岛和 SIRIUS 3RC7 智能电机模块

在本次网络研讨会中,您将了解SIMATIC ET 200BL(一种基于PROFINET的经济高效的分布式输入/输出系统),并了解SIRIUS 3RC7模块如何为开关设备带来智能监控和控制。

3RC7 1280x720
2026 年 8 月 12 日

工业通信 (SIMATIC) | SENTRON

工业远程通信以及 SIRIUS 和 SENTRON 的监控和测量能力

在本次网络研讨会中,您将学习如何在分布式工业设施中建立可靠的远程通信,以及如何使用 SENTRON PAC 分析仪、Powercenter 3000 平台和 SIRIUS 3UG5 监控继电器实现能耗的完全透明度和最大系统可用性。

SENTRON PAC-Powercenter 3000 platform-and SIRIUS 3UG5 monitoring relays
2026 年 9 月 16 日

SINAMICS G | 3RW 和 3RD 软启动器

全新 SINAMICS G 驱动器系列以及 3RW 和 3RD 软启动器-选择最佳解决方案

本次网络研讨会结合了驱动技术的两个关键领域——现代 SINAMICS G200、G210 和 G210X 变频器,以及 SIRIUS 软启动器的实用指南:从选择最佳解决方案和正确连接,到 SIL1 和 PLC 的系统保护和故障安全应用。

New SINAMICS G drive families and 3RW and 3RD soft starters