Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

SDC Verifier

SDC Verifier 软件产品根据标准和设计规范自动进行结构的 FEA 分析和验证,从而消除了错误,减少了对电子表格的需求,并简化了可用于认证的报告生成。
通过简化合规性、减少手动工作和提高精度,SDC Verifier 优化了工程工作流程,实现了更安全、更高效的结构设计。
sdc-verifier-logo

动态

Build
通过打造新产品,对西门子 Xcelerator 产品/解决方案进行升级或扩展,或通过集成西门子 Xcelerator 产品和自有产品,打造全新客户解决方案

在售产品

适用于 Femap 的 SDC _产品图片

SDC for Femap

强大的结构验证解决方案,专为直接在 Femap 环境中运行而设计。该工具使工程师能够毫不费力地根据行业特定标准验证设计,优化成本和材料效率,并自动生成报告,所有这些都无需离开 Femap 工作空间。