Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
DDX 是一家国际公司,专门为数控加工中心开发 CAD/CAM 软件。自 2001 年以来,该集团一直为木材、石材、玻璃和复合材料运营商提供创新、可靠且易于使用的软件。
他们还帮助全球超过10,000名客户实现生产目标并达到更高的效率标准,从而战胜日常挑战。
DDX 总部位于 Brembate di Sopra(意大利贝加莫)。他们还在当地设有办事处,在德国、西班牙、法国和瑞士设有四个分支机构。这可确保在商业、技术和支持方面提供持续的现场援助。
ddx-logo

行业

  • IT and telecommunication

动态

Sell
在 Siemens Xcelerator 上转售/联合销售软件和数字化硬件

在售产品

用于木工的 EasyWOOD CAD/CAM 软件

EasyWOOD

EasyWOOD 是一款 CAD/CAM,旨在为木工爱好者和专业人士提供可靠、经济实惠且用户友好的解决方案,为其数控生产寻求高性能和可定制程序。
EasyWood NC 板载 CAD/CAM 用于木工

EasyWOOD NC

您是否正在寻找有助于管理工作流程的解决方案?EasyWOOD NC 是我们用于木工数控的基于触摸的 CAD/CAM 软件。提高您的设施效率和每项操作的精度。
适用于木墙和面板的 EasyWall 软件

EasyWALL

EasyWall 是 DDX 开发的 CAD/CAM 解决方案,专为设计、切割和组装木墙和木板而开发。EasyWall 直观且完全可定制,可帮助您在每个项目上获得更快、更高质量的结果。
板载 CNC 的 EasyStone 数控软件

EasySTONE NC

EasyStone NC 是一款基于触摸的 CAD/CAM 软件,用于石材数控加工,专为机载机器应用而设计。得益于其直观的 HMI 触摸界面,只需单击一下即可处理最复杂的操作。
DDX 的 EasyStone®

EasySTONE®

EasyStone® 是我们用于优化石材加工的 CAD/CAM 软件。它专为具有 3、4 和 5 轴的 CNC 加工中心而设计,也可以在插值模式下运行。
了解使用 EasyStone® 是多么容易!
适用于木结构的 EasyBeam 软件

EasyBEAM

EasyBEAM 是一款完整且完全可定制的 CAD/CAM 软件,用于设计、切割和加工木梁和木结构。EasyBEAM 直观且高度灵活,可让您完全控制流程的每个阶段,从而提供快速、高质量的生产结果。
玻璃建筑

EasyGLASS

EasyGlass 是我们一体化的 CAD/CAM 软件,专为玻璃加工而设计。用独特的设计制作门、窗、玻璃面板、栏杆、镂空、桌子和镜子!凭借其功能,您可以制造满足客户需求的高质量玻璃组件。
DDX 的 easyJet

EasyJET

easyJet 是一款 CAD/CAM 软件,它利用先进的水刀技术来优化生产。易捷航空软件具有可自定义的界面,即使是初学者也易于使用。