Skip to main content
电厂设计数字主线

电厂设计和配置

使用模块化和可重复的电厂设计方法实现工程设计流程的工业化。为产品、工艺、工厂和基础设施建立完全数字化的工程定义,以推动业务成果、可持续性和创新。

加快电厂设计流程

同步设计流程,利用多学科设计和重用功能更快地设计出更好的设计。利用先进的设计自动化技术,快速设计定制解决方案。使用集成式系统驱动型方法确保持续的合同和法规合规性。

创新电厂设计与开发

领先的能源公司已经走上了卓越设计的道路,通过使用我们的下一代设计解决方案实现了可衡量的成果。

60% 缩短工程开发周期

了解客户如何将工艺设备的工程开发时间缩短 60%,同时将利润提高多达 10%。(EIGSA)

40% 提高组件重用率和设计效率

将电厂组件配置的重用率提高多达 40%,并将工程设计时间缩短 10% 以上。(Ansaldo Energia)

80% 工程成本降低

实现设计流程自动化,缩短暖通空调线圈设计时间。(大金麦克维尔)

工程设计解决方案

实现工业化,持续改进

我们的解决方案能够开发标准化且可定制的设计,从而提高生产率、性能和可持续性。以下是实现这一目标的三个关键途径:

Select...

同步设计流程,更快地设计出更好的设计:

  • 利用多 CAD 编创功能来设计产品、流程、工厂和基础设施
  • 在集成和协作环境中将多个工程领域和学科结合在一起
  • 管理可跨项目重复使用的多种设计配置、选项和变体
  • 集成高级工程仿真来优化设计,以提高成本、性能、安全性和可持续性
  • 探索创成式设计和新型创新材料的使用

拥抱模块化建筑的竞赛

利用突破性进展,赋能实现建筑工业化,否则就有可能被抛在后面。根据麦肯锡:建筑业的下一个常态报告,建筑公司面临着前所未有的颠覆时期,以及大幅提高利润和绩效的机会:

71% 建筑业领导者预计行业将发生颠覆

50% 通过基于产品的设计方法缩短时间

$265B 颠覆性施工方法的年度利润池

案例分析

FMC 技术

Integrating seven global sites enables world-class product development
Case Study

Integrating seven global sites enables world-class product development

公司:FMC Technologies

行业:能源与公共事业

位置:Houston, United States

Teamcenter 最重要的优势是赋能我们走向全球。由于能够重复使用来自不同设计中心的产品数据,我们可以在不增加相应人员的情况下执行更多项目。
史蒂夫·乔伊纳 (Steve Joiner), 全球工程系统经理, FMC 技术
加速设计开发

探索我们的资源库

在当今要求苛刻且复杂的资本资产设计环境中处于领先地位。采用数字技术,这对于向基于产品的工程设计方法转变至关重要。

在发电厂工作的工程师在平板电脑上工作。

电厂系统驱动型设计解决方案

物料清单管理

机械设计软件

仿真软件

产品配置管理

需求管理

产品生命周期管理

常见问题解答

观看

视频 | 实现设计流程的工业化

视频 | 自动化按订单设计流程,实现具有竞争力的资本资产设计

视频 | 将整个资产生命周期的需求与系统驱动型设计联系起来

收听

播客 | AEC 和 BIM 的可视化和数字孪生

播客 | 如何简化建筑项目中的 BIM 设计审查

播客 | 什么是模块化结构?

阅读

信息图 | 资本资产设计的未来已经到来

电子书 | 实现工程设计流程的工业化

简报 | 设计创新且具有成本效益的资本资产

欢迎详谈!

请提出宝贵问题或意见。我们乐意效劳!