Skip to main content
Person wearing VR headset interacting with holographic interface displaying geometric shapes and data visualizations
医疗器械数字主线

医疗器械设计

实现数字化医疗器械设计流程。通过我们的集成式数字系统更快地创建高质量且完全合规的创新产品,并使用我们先进的设计工具简化跨学科协作。

如何改进医疗器械设计?

随着对更高效、更方便、更安全的产品的需求不断增长,医疗器械设计也变得越来越复杂。为了创造创新产品,您需要一种多学科方法,以确保整个产品生命周期的质量和合规性。通过利用先进的建模工具、促进协作开发和实施可追溯的流程来增强设计流程。

通过医疗器械设计推动创新

加强协作,确保合规性并加速跨学科开发。更快地创建具有竞争力的差异化、创新和安全的设备。

80% 缩短开发和测试时间

使用仿真进行虚拟测试,将测试和开发时间缩短多达 80%。(B Medical Systems)

65% 时间缩短

使用信息管理系统节省搜索数据的时间,以实现完全可追溯性。(iThera Medical)

3% 准确性提高

通过仿真简化设计流程、降低成本并提高精度。(B&W Engineering)

产品设计解决方案

克服医疗器械设计挑战

通过集成式数字产品设计软件系统,赋能团队创建高效、高性能、完全合规的设备,从而更快地将医疗器械设计项目推向市场。

了解我们针对医疗器械设计数字化的三个关键路径的解决方案:

Select...

使用真实世界的证据快速创建全面的虚拟系统。通过用户友好的界面探索设计变体,评估各种选项并加快决策速度,从而高效生成医疗器械设计文件并更快地获得物理原型。

  • 通过建模提高生产力,充分提高设计灵活性并缩短数据准备时间
  • 减少产品开发时间和返工
  • 生成和维护多种产品变体

实现卓越的医疗器械设计

1 用于进行测试、建模和仿真的平台

使用一个平台节省更改属性或执行仿真的时间。(B&W Engineering)

90% 降低生产成本

利用 3D 扫描和增材制造来降低生产成本。(Unlimited Tomorrow)

40% 时间缩短

使用应用程序生命周期管理 (ALM) 平台为审计创建合规文档,节省时间。(iThera Medical)

案例分析

B Medical Systems

一排医疗器械
Case Study

采用高级仿真技术延长温度敏感型医疗产品的保质期

公司:B Medical Systems

行业:医疗器械和制药行业

位置:霍辛根, Luxembourg

西门子软件:Simcenter 3D Solutions, Simcenter Amesim

需要优化工程时间,以便在最短的时间内创建最佳设计。Simcenter Amesim 的准确性和易用性在实现这一目标方面发挥了重要作用。
维托里奥·伊奥梅蒂 (Vittorio Iormetti), 冷却技术与测试主管, B Medical Systems
实施虚拟产品设计

探索我们的医疗器械设计资源

对医疗器械设计进行数字化、仿真和验证,以预测所有工程学科的性能,从而验证整个设备生命周期的安全性和有效性。

两名工程师在审查医疗器械设计时看着计算机。

采用数字化集成医疗器械设计系统

产品生命周期管理

增材制造设计

机械产品设计

加快设计

仿真流程和数据管理

电气 CAD 和电子系统管理

常见问题解答

了解详情

观看

点播式网络研讨会 | 应对医疗器械标签的复杂性

视频 | 释放仿真在医疗器械开发中的强大功能

视频 | 实施完全集成了创成式设计、仿真和验证的解决方案

阅读

电子书 | 创新、安全的医疗器械,加快产品上市速度

白皮书 | 数字证据生成:医疗器械仿真驱动型设计

信息图 | 消除医疗器械设计和开发中的障碍

收听

播客 | Teamcenter X 为医疗器械管理提供云解决方案

欢迎详谈!

请提出宝贵问题或意见。我们乐意效劳!