Skip to main content
一位女士戴着耳机坐在笔记本电脑和外部屏幕后面。
重型装备设计数字主线

加快重型装备设计

加快重型装备设计对于交付如今客户需要的复杂、定制化产品势在必行。我们全面的端到端集成解决方案通过连通团队和工具来帮助打破孤岛。缩短上市时间,同时提高质量并满足法规要求。

加快重型装备设计和交付时间

数字化创新和电气化会在不同设计学科之间带来更多、更强大的互动。虽然这增加了设计的复杂性,但不断增长的定制需求和全球化带来了额外的挑战。使用集成式方法,通过打破孤岛来帮助您掌握多学科的复杂性,并通过关注项目之间的共性和重用性来提高效率。

更快地交付客户所需的产品

如果从设计的早期阶段开始采用集成式多学科设计方法,则可以更有效地满足所有需求,并以更低的成本更快地交付客户需求。通过完全集成的解决方案控制重型装备设计流程。

200k+ 产品变体已配置

在管理 200,000 个产品变体的同时关注重用性,从而提高效率。(JCB)

60% 开发时间缩短

得益于仿真能力的改进,从提出概念到投产的时间从一年缩短至三到四个月。(AMAZONE)

25% 设计错误减少

通过集成线束设计和布线,将设计错误概率降低 25%。(卡拉罗集团

重型装备设计解决方案

加快上市时间

持续的设备创新推动了重型装备行业对提高设计效率的需求。迅速响应,确保及时交付和盈利。探索实现设计流程数字化所需的三条关键路径,了解适合各条路径的集成解决方案:

Select...

使用仿真和验证管理在单一协同环境中管理产品的机械、电气和软件功能。

借助多学科设计,您可以:

与西门子携手加快重型装备设计

应对日益增加的业务压力

随着对新机械、设备和自动化系统的需求增加,机械制造商......必须继续提高原有产品的效率,才能在整个转型期间保持竞争力。(波士顿咨询公司

应对不断增加的监管复杂性

有关新立法和法规的信息无处不在;但是,由于分布广泛,企业很难确定他们关心的问题、需要做什么以及在什么时间范围内。(普华永道

设计满足当今客户需求的产品

对于建筑设备而言,地域需求的不断变化并不是唯一的重大变化。为了应对客户偏好、产品技术、商业模式和法规发展的变化,该行业也在不断转型。(麦肯锡公司

案例分析

JCB

一辆 JCB 叉车正在野地里搬运干草。
Case Study

重型装备制造商推动数字化

公司:JCB

行业:重型装备行业

位置:罗斯特 (Rocester), United Kingdom

西门子软件:Geolus, NX, PLM Open, Teamcenter

通过使用该方法,我们可以消除错误,加快新产品上市,并有信心让客户不会在 机器修理上浪费时间或精力。
保罗·里盖蒂 (Paolo Righetti), 电气能力中心主管, Carraro Agritalia
加快重型装备设计

探索我们的解决方案

借助我们的集成式解决方案掌控加速设计的力量,用其来管理复杂的重型装备设计、缩短上市时间并获得竞争优势。

山上的重型装备机器。

借助设计解决方案优化重型装备

电气设计软件

应用程序生命周期管理

工程仿真

产品生命周期管理软件

多领域物料清单 (BOM) 管理

集成式机械和电气设计

常见问题解答

了解更多信息

观看

点播式网络研讨会 | 使用产品设计软件加快装备设计

点播式网络研讨会 | 面向重型车辆设计的新一代 CAD 软件

视频 | 交付不同产品变体并保持盈利

阅读

电子书 | 借助产品设计技术大规模高效提速

信息图 | 面向重型装备行业的 PLM 软件

电子书 | 将重型装备物料清单迁移到云端

探索

资源库 | 强大的重型装备设计功能

资源库 | 面向重型装备行业的 PLM 软件

欢迎详谈!

请提出宝贵问题或意见。我们乐意效劳!