跳转至主要内容
工程仿真数字主线

面向重型装备的工程仿真

通过预测性工程释放电气化和数字创新的巨大潜力。使用一整套重型装备仿真和测试解决方案,有效交付将彻底改变行业的产品。

如何预测重型装备性能?

利用数字孪生在瞬息万变的重型装备行业中处于领先地位。通过面向重型装备和测试解决方案的高端工程仿真来应对复杂性。提高设计流程效率,并根据现场反馈不断改进性能。

更快实现重型装备创新

将多物理场设计、仿真和测试集成到通用且互联的工作流程中,从而更快地生成准确的结果。借助重型装备性能工程,快速预测整个产品开发及后续的性能。

25% 项目总成本削减

通过虚拟评估最坏情况和极端条件,节省数月的工程研究时间。(Fluidesign/纽荷兰)

60% 从概念到生产的简化

采用新的仿真过程可以深入了解模型内部并确定可能导致模型问题的原因。(Amazone)

50% 测量时间减少

使用仿真工具将整体测量时间缩短一半。(Hidromek)

模拟和预测产品性能

利用先进装备仿真技术优化重型装备性能。我们的工程仿真可为设备评估提供精确的预测和自动化测试。

探索利用集成式仿真解决方案实现流程数字化的三条途径:

Select...

应用预测性工程,根据逼真的多学科模型和数据对真实的机器行为进行仿真。借助真实物理场仿真,您可以:

  • 从一开始就掌握复杂性
  • 逐步提高建模真实感
  • 保持模型在不同学科之间的一致性
  • 通过协调测试和仿真部门工作流程,实现巨大的协同效应

为何制造商正在拥抱工程仿真

50% 负载能力增加

设计和开发中使用的仿真工具提高了负载能力。(Haulotte)

11.2 kW/kg 功率密度

通过电动机数字孪生提供经理论验证的 11.2 kW/kg 功率密度。(WEMPEC)

3dB 传动噪声降低

在恶劣条件下将传输噪声降低 3 分贝以上,并显著改善车舱音质。(Valtra)

案例分析

Mecalac

法国建筑机械制造商使用 Simcenter Amesim 开发电动轮式挖掘机
Customer Success Story

法国建筑机械制造商使用 Simcenter Amesim 开发电动轮式挖掘机

公司:Mecalac 集团

行业:重型装备行业

位置:法国, France

我们可以肯定地说,西门子将一大部分的开发时间缩短了五分之一,更不用说成本了。
洛伦佐·塞拉奥 (Lorenzo Serrao) 博士, 资深系统工程师, Dana
加快创新

探索我们的资源库

凭借数字孪生和数字主线的综合解决方案,在瞬息万变的重型装备行业中处于领先地位。利用高端仿真和测试技术来掌控不断增长的产品复杂性,提高开发流程效率,并实现现场设计和运行之间的闭环。

田野中的重型装备机械。

通过创新解决方案提高设备性能

常见问题解答

了解更多信息

观看

点播式线上研讨会 | 改进重型装备性能工程

点播式线上研讨会 | 重型装备向混动、电动或氢动力系统的过渡

视频 | 借助预测建模软件实现高性能设计

阅读

简报 | 重型装备性能工程的未来

白皮书系列 | 面向重型装备行业的解决方案软件

电子书 | 高级重型装备仿真用例

探索

博客系列 | 重型装备仿真用例

白皮书 | 消除系统仿真瓶颈

资源库 | 实现更高的仿真效率

欢迎详谈!

请提出宝贵问题或意见。我们乐意效劳!