什么是电子系统设计?
电子系统设计是通过集成机械、电子、电气和软件组件来开发复杂电子产品的过程。制造商面临着越来越大的压力,需要在紧迫的时间内交付复杂的产品。这简化了流程,可以管理从概念到制造的整个生命周期,从而加快创新速度。但是,公司如何才能有效地驾驭这一点呢?

优化电子设计流程
利用我们先进的技术转变贵公司的电子设计能力,使您的团队能够更快地进行创新,并将优质产品推向市场。
3.6M 节约成本
使用完整的解决方案,将工业化和信息化相结合,实现信息共享,提高设备复用性,直接降低成本。(艾美特电器)
74% 的工程师正在创造更好的产品
利用仿真来探索更多设计选项,获得早期见解,实现更快的创新并产生更高的投资回报。(Tech-Clarity)
25% 缩短数据管理时间
采用成熟的数据管理功能和结构化的协作解决方案,高效控制、访问和共享设计数据,使工程师能够专注于创新的产品设计。(Tech-Clarity)
提升多领域设计
采用集成方法进行机电工程。改善工业或消费电子产品的设计、性能和可靠性,同时降低成本并缩短上市时间。探索我们实现这些目标并改进机电工程流程的三个关键途径:
确保最终产品的成功零重新设计,具有可靠和一致的现场性能,为高产品质量和客户满意度奠定坚实的基础。这种方法具有如下优势:
- 在流程早期通过智能建模和自动原理图分析简化多板验证。
- 通过自动跨域变更同步,在统一的数字环境中管理 BOM 数据。
- 通过全面的早期验证预先识别和解决问题,从而加快周期。
确保电子系统设计成功
86% 发布日期准时
使我们的集成多域解决方案能够提供协作环境,简化开发以应对复杂性。这有助于工程师避免返工和无价值的工作。(Aberdeen Group)
61% 的工程师重复工作
非增值工作对工程师的业务创新影响最大。(Tech-Clarity)
32% 的工程师重做工作
由于信息过时和数据混乱,工程师浪费时间重做工作。我们的整体解决方案将学科与实时数据联系起来,促进协作,使工程师一次即可完成任务。(Tech-Clarity)
丸茂电机

照明制造商使用 Simcenter STAR-CCM+ 来改进聚光灯设计并消除返工
公司:丸茂电机
行业:电子行业, 半导体器件
位置:东京, Japan
西门子软件:Simcenter 3D Solutions, Simcenter STAR-CCM+
实施 CFD 意味着无需返工。在采用 Simcenter STAR-CCM+ 之前,我们需要反复生产实际设备并对其进行测试。Simcenter STAR-CCM+ 使高效开发成为可能。
探索我们的资源库
使用免费查看器改变电子设计,实现无缝协作。云试用版通过示例和指南体验创新解决方案。使用高级工具加快采购速度,自动执行 DFM 分析,简化制造准备。推动创新,高效验证,加快产品上市时间。探索如何转变前沿系统交付的方法。

常见问题解答
欢迎详谈!
如有关于电子系统设计的问题或意见,请与我们联系。我们乐意效劳!