立即加速设计控制流程
确保医疗器械设计控制的安全性、合规性和监控对于降低风险和提高有效性至关重要。为了克服数据和人员的复杂性,制造商必须通过数字可追溯性优先考虑安全性和有效性,通过高效的设计文件管理实现合规性,并通过相互关联的数据分析进行持续监控。
通过设计控制提高设计速度和效率
部署一种用于增强设计控制和风险管理的集成方法可确保器械设计对患者和用户安全有效,符合标准并在整个生命周期内持续监控。
40% 缩短上市时间
使用应用程序生命周期管理 (ALM) 平台为审计创建合规文档,节省时间。(iThera Medical)
1 适用于所有产品开发阶段的统一解决方案
利用完全统一的端到端解决方案,涵盖从需求到测试的所有主要阶段。(登士柏西诺德)
80% 缩短合规文档编制时间
借助 Polarion 将合规文档时间缩短 80%。(索诺瓦)
使用设计控件增强设计管理
与久经考验的数字合作伙伴一起,驾驭医疗器械开发和制造的复杂设计控制。使用我们的集成式设计控制解决方案,优化流程,实现数据驱动,并在整个设备生命周期内提高工程效率和速度。
通过在整个设计过程中集成设计元素、遵守合规性和自动化数据流,实现完整的数字可追溯性,确保安全性和有效性。
- 将文档解构为数据元素
- 自动跟踪矩阵,消除手动记录文档关系并利用逻辑数据流
- 实现全面的可追溯性
通过互连数据、实现并行文档编创和分析,以及建立用于需求模块化重用、风险分析和测试的专用平台,实现持续监控并确保高效且合规的医疗器械设计流程。
- 互连数据用于并行创作和分析
- 建立专用平台,实现模块化和离散数据的重用
- 优化返工和纠正措施所花费的时间
通过在从设计历史记录文件 (DHF) 到设计传输的整个开发过程中实施有效的设计文件管理,确保设计控制流程的合规性。
- 加速生产实施和验证
- 明确识别和跟踪已向监管机构提供的内容
- 促进团队之间的准确沟通和协作
适用于医疗器械的设计控制解决方案
20% 减少花在文档上的时间
减少创建、审查和汇编文档以供监管部门批准所需的时间。(索诺瓦)
65% 节省搜寻数据的时间
使用信息管理系统节省搜索数据的时间,以实现完全可追溯性。(iThera Medical)
FDA 改善合规管理
使用 ALM 软件实现对于 FDA 或 IEC 62304 的合规性。(登士柏西诺德)
iThera Medical

提高工程信息管理效率可以将搜寻数据所花费的时间减少 65% 以上
公司:iThera Medical
行业:医疗器械和制药行业
位置:慕尼黑, Germany
西门子软件:Polarion
Polarion ALM 为我们提供了高效工程信息管理的坚实基础。我们将搜索数据所花费的时间减少了 65% 以上。

常见问题解答
了解详情
欢迎详谈!
请提出宝贵问题或意见。我们乐意效劳!