Skip to main content
一位手持电话从自动驾驶汽车前走过的男子。
汽车数字主线

自动驾驶汽车开发

探索一种安全、可靠、可扩展且经济高效的解决方案来执行高级驾驶辅助系统 (ADAS) 和自动驾驶汽车 (AV) 的系统开发、测试和优化,进而实现可跟踪性和持续学习,帮助工程师自信应对遇到的各项挑战。

推进自动驾驶汽车设计

持续不懈地设计、测试、改进、优化和验证自动驾驶汽车的性能。借助功能性数字孪生、仿真、场景记录和工程设计、传感器集成、持续优化以及闭环验证,您可以加快交付安全、有效且合规的 ADAS 和 AV 系统。

自动驾驶汽车开发转型

提高 ADAS 和 AV 开发流程的敏捷性和效率。通过功能性数字孪生将真实世界和虚拟世界融为一体,帮助您在更广泛的关键场景中持续设计、测试、改进、优化和验证系统和车辆性能。

100% 可跟踪性

在需求、测试用例和技术安全要求之间提供完整的可跟踪性。(MobileDrive)

1.5 开发、培训和交流技术所需的年数

在制造物理原型之前缩短 ADAS 产品周期。(MobileDrive)

>50% 缩短仿真时间

将对人体行为的仿真时间从数天缩短至数小时。(爱达克)

自动驾驶汽车设计解决方案

打造值得信赖的 ADAS 和 AV 系统

通过虚拟闭环验证和确认,以及在车辆制造前后优化系统行为,与各方协同合作并将所有关键信息保存在可信模型中。

通过以下三种途径可以变革自动驾驶汽车的开发。

Select...

多学科协同确保了不同的团队可以携手合作,从而验证设计能否在系统、子系统和外部环境中按预期运行。功能性数字孪生由精确的工程模型组成,您可以在其中捕获和更新目标、需求和场景以:

  • 实现完整的可跟踪性和全面的验证覆盖率。
  • 预先定义车辆的目标和功能以尽量发挥自动驾驶的功用。
  • 针对硬件、软件和相关场景做出更好的决策。

OEM 与西门子合作进行先进自动驾驶汽车设计

95% 利用我们的软件

排名前 95% 的汽车电子控制单元 (ECU) 供应商都使用了西门子软件。

23 前 23 名 OEM

全球排名前 23 位的汽车原始设备制造商 (OEM) 都采用了 Siemens Xcelerator。

20 前 20 名电动汽车品牌

排名前 20 位的电动汽车品牌都使用了 Siemens Xcelerator。

案例分析

MobileDrive

A person is driving a car on a road with a blurry background, possibly in a city.
Case Study

使用基于模型的系统工程开发 ADAS 功能的全面数字孪生

公司:MobileDrive

行业:汽车及交通运输行业

位置:阿姆斯特丹, Netherlands

西门子软件:Polarion, Simcenter 3D Solutions, Simcenter Amesim, Simcenter Prescan

得益于我们与西门子的合作,我们能够以更精简、更高效的方式将我们的产品推向市场。
温斯顿·许 (Winston Hsu), 首席技术官, MobileDrive
自动驾驶汽车开发

探索我们的资源库

提供值得信赖且合规的 ADAS 和 AV 系统,可在广泛条件下高效运行。

一张车水马龙、行人如织的繁忙城市道路照片。

简化的安全 ADAS 和 AV 开发

系统工程

电气和电子系统开发

性能工程

集成电路设计

应用程序生命周期管理

需求和验证管理

常见问题解答

了解详情

观看

点播式网络研讨会 | 自动驾驶汽车开发论坛

点播式网络研讨会 | 利用系统工程技术开发成功的自动驾驶车辆技术

点播式网络研讨会 | 基于物理场的传感器仿真验证与确认

收听

播客 | 仿真在自动驾驶汽车设计和开发中的作用

播客 | 自动驾驶汽车的设计与开发

播客 | 自动驾驶汽车的验证和确认

阅读

电子书 | 交付值得信赖且合规的自动驾驶汽车系统

电子书 | 通过功能性数字孪生增强高级驾驶辅助系统和自动驾驶汽车设计

电子书 | 通过关键场景的虚拟测试,实现 ADAS 和 AV 的持续优化

欢迎详谈!

请提出宝贵问题或意见。我们乐意效劳!