安装和保护墙盒
使用紧凑型交流电壁箱,您可以在自己的车库中安全地实现高达 11 kW 的免许可充电速度。SENTRON 产品组合提供实施符合标准的墙箱安装以及保护其免受残余电流、雷电和过压影响所需的所有保护组件。

电源线路大小和保护
电缆大小取决于充电功率:
- 11 kW(三相,16 A):最小横截面 5x2.5 mm²:可能需要更大
- 22 kW(三相,32 A):最小横截面 5x6 mm²
要保护墙箱电源线,请执行以下操作:
- 电路保护: SENTRON 5SL6 (3 极,16 A 或 32 A、B 或 C 特性)
- 剩余电流保护: SENTRON 5SV3 A/F 型 + 6 mA 直流剩余电流断路器
- SENTRON 5SV3 B 型,最大限度地提高安全性
如果安装在单独的配电箱中:
- ALPHA SIMBOX 壁挂式配电箱 (8GB1),用于符合标准的安装
- 使用 a 保护供应线 SENTRON 5SU1 RCBO(4 极,A 型,16 A 或 32 A)。
Siemens 提示: 为了符合 VDE 标准,还必须提供断开设备,例如带有主断路器 SENTRON 5SP3 (SHU)。
电涌保护
如果您想安装和连接墙盒,强烈建议使用电涌保护。
Siemens 建议使用以下设备进行墙箱过压和电源浪涌保护:
- SENTRON 5SD7 2 型避雷器 用于直接在分配板中保护墙箱。
- 组合式 T1+T2 避雷器 (SENTRON 5SD7444-8KK21) 提供全面保护,防止闪电和电涌损坏。
Siemens 提示: 许多网络运营商要求在墙箱注册后立即安装电涌保护以保证墙箱安全。
安装期间的光伏安全

安装期间用于光伏保护的 RCD
光伏发电系统的交流侧需要使用B型剩余电流设备(RCD)进行电气保护,因为逆变器可以产生经典的A型剩余电流设备(RCD)无法检测到的平滑直流故障电流。
Siemens 建议 SENTRON 5SV3 B 型剩余电流断路器 (RCCB) 用于安装期间的光伏保护,因为它:
- 检测正弦交变和脉动的直接故障电流以及平滑的直流故障电流
- 为人身安全提供可靠的保护装置
电涌保护器可保护光伏系统免受损坏
根据DIN EN 62305-3补充协议5,在以下情况下,光伏安装需要采取电涌保护措施:
- 没有外部防雷装置
- 光伏系统包含敏感的逆变器或其他电子组件
Siemens 提供 SENTRON 5SD7 用于光伏保护的避雷器:
- 保护太阳能模块和直流电线(直流侧)
- 用于交流电装置(交流侧)
这些设备减少了雷击和电网干扰造成的损害,并延长了光伏系统的使用寿命。
RCD 和断路器
有多种可靠的壁箱保护设备可供选择,包括剩余电流保护 (RCD) 和断路器选项。
- 剩余电流断路器 SENTRON 5SV3
- 微型断路器 SENTRON 5SL6
- 带过载保护的剩余电流断路器 SENTRON 5SU1
- SENTRON 剩余电流断路器 A/F 型
Siemens 提示: 如果墙箱有插座或车辆连接器,则需要针对直流残余电流采取额外的保护措施。具有 6 mA 直流检测功能的 SENTRON A/F 型剩余电流设备是最佳选择。
光伏系统线路保护要求
必须根据 DIN VDE 0100-712 保护光伏系统免受过流和短路的影响。正确的断路器 (MCB) 对光伏保护至关重要。
直流侧(光伏发电机—逆变器):
- SENTRON 3VA15 紧凑型断路器(高达 1,000 V DC),用于高额定直流电流
- SENTRON 3NW7 DC fuse 可作为单个字符串的替代品
交流电侧(逆变器 — 电网连接):
- SENTRON 5SL6 具有适用于交流侧特性的微型断路器
- 主断路器 SENTRON 5SP3 (SHU) 用于对光伏连接进行选择性保护
这些保护措施确保了安全合规的光伏保护,并防止过载或短路造成的损坏。
安装和保护热泵
热泵在能源转型中起着至关重要的作用。它们与太阳能电池板相结合,为可持续、具有成本效益的能源提供了高效的解决方案。在安装之前,了解做出正确选择和保护热泵所需的知识。

所需的剩余电流断路器
采用逆变器技术的热泵可以产生平滑的直流剩余电流,这是传统的 A 型剩余电流设备 (RCD) 无法可靠地检测到的。因此,DIN EN 62423 (VDE 0664-40) 要求使用 B 型 RCD 来检测正弦交流电、脉动直流和平滑直流剩余电流。
如果使用 A 型剩余电流设备 (RCD) 而不是 B 型 RCD 来保护热泵,则在发生故障时,直流故障电流会阻塞或延迟 RCD 的保护功能。
这可能会导致危险情况,尤其是在故障电流无法可靠地中断的情况下。不正确的保障还可能违反适用的标准并危及保险覆盖范围。
热泵保护
热泵保护是根据以下规格进行的:
•加热元件:3 极断路器 (MCB) B16
•室内机:1 极 LS B16
•室外机:1 极 LS B16
此外,一个 选择性主断路器 (SHU) 建议在安装热泵时安全断开电源。