Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
母线槽系统

SIVACON 8PS 母线槽系统

在数字化时代,SIVACON 8PS 母线槽系统让您信赖具有成本效益、高效、灵活和安全的优质电缆替代方案。

照明与建筑 2026

Siemens 参展 2026 年照明与建筑

法兰克福展览中心,11.0 号展厅,B56 展位,2026 年 3 月 8 日至 13 日
加入我们,踏上通往自主建筑的道路!

智能配电

通往未来的新道路

SIVACON 8PS 母线中继系统使您能够将配电性能提高到一个新的水平。

  • 创新: 数字双胞胎 — 借助协调的规划工具和安装应用程序,规划和安装符合 BIM 标准
  • 可持续: 节省资源、可重复使用且易于回收
  • 聪明: 采集能源数据并直接通过母线传输,无需电缆或无线网络
  • 灵活: 易于适应新消费者和修改后的布局
  • 一致: 适用于所有输电和配电任务的解决方案:从建筑和工业基础设施到数据中心和电动汽车基础设施,从交流和直流应用到采用 SIVACON 开关板的系统解决方案
  • 离市场距离: 国际影响力和全球制造理念,实现可持续流程和高系统质量

投资组合概述

SIVACON 8PS 产品组合 — 七套母线槽系统,用于您的能源供应。

Sivacon 8MF1 8PS BD01 中继系统的产品图片,展示了其设计和功能。

BD01 系统

工艺、贸易和商业企业的车间和生产设施中的灵活电源,从 40 A 到 160 A 不等。

带有多个连接槽的金属母线系统,用于电线分配和模块化设计。

BD2 系统

在最小的空间内实现最大功率的通用解决方案,尤其是在办公楼和工业传输线路中,从 160 A 到 1250 A 交流电/到 2160 A 直流电。

带有 “SIVACON 8MF1 8PS LI” 标签的电源系统显示在白色背景上。

LI 系统

为全球 IEC 市场基础设施和工业提供安全高效电源的综合通用解决方案,电流从 800 A 到 6300 A

带有银色金属框架和黑色背景的母线系统的宣传图片。

LR 系统

可靠的母线可在恶劣的环境条件下提供高度保护,例如,用于建筑部分的室外联网或隧道供电,电流从 400 A 到 6300 A

大房间里装有蓝色面板和银色组件的工业电气开关设备

LD 系统

久经考验的高电流母线,适用于工业和特殊应用,从 1100 A 到 5000 A 交流电/到 6900 A 直流电。

带有银色金属框架和黑色背景的母线系统。

LDM 和 LDM-P 系统

专为特定应用设计的空气绝缘母线,用于在风力涡轮机、光伏电站和集装箱站中安全高效地进行电力传输,电流从 800 A 到 8200 A

带有分接单元和数据连接的 Siemens 电气面板。

LData 系统

为现在和将来的数据中心提供高效、可靠的电源,从 1000 A 到 2500 A

电力线技术

使用即插即用的能源数据

使用即插即用实现智能能源和数据传输:创新的电力线技术使 SIVACON 8PS 母线中继系统成为可能,经济高效、安全且透明。

一张宣传图片,介绍一种易于配置和操作的工具,用户的手握着设备。
SIMARIS BUSBARPLAN-busbarcheck

按照 BIM 标准规划 “竣工” 数字双胞胎

如今,规划和安装配电系统比以往任何时候都更需要适当的工具。让我们使用三维软件工具简化您的规划,以实现符合 BIM 标准的 SIVACON 8PS 母线电缆系统规划。

SIVACON 8PS 工具概览

母线-电缆的创新替代品

更具成本效益、更快、更灵活——借助 SIVACON 8PS 母线中继系统,您可以节省成本、减少空间并可以更快地交付一站式系统。在技术层面上,母线槽系统比电缆好很多倍。

显示了母线槽系统与电缆连接相比的优势