Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

探索 SINAMICS 变频器

使用 Siemens 标准性能变频器减少能耗,避免机械节流,提高质量并延长设备寿命。非常适合泵、风机、压缩机、输送机、混合机、磨机和挤出机,是满足基本到中级控制需求的最佳选择。

多功能、高效、可持续

SINAMICS 标准性能变频器易于安装且易于使用,具有高能效,可提供任何应用所需的多功能性。我们的转换器具有可提高生产效率和可持续性的智能数据、集成的安全和安保功能、软件工具和生命周期服务。

一个头戴安全头盔、身穿反光背心的人站在建筑工地前。

多种选择,一个标准化平台

采用黑白配色方案的SINAMICS V20 P1设备的产品图片。

SINAMICS V20

紧凑型 SINAMICS V20 是一款专为简单动作序列而设计的变频器。它具有调试时间短、操作简便和节能功能等特点。它可以覆盖从 0.12 千瓦到 30 千瓦的功率范围。

SINAMICS G120C FSAA IOP 2

SINAMICS G120C

SINAMICS G120C 将极其紧凑的设计与集成的安全功能相结合。这款多功能转换器有七种框架尺寸,功率范围从 0.55 到 132 kW。

该图像显示了具有透明背景的标准性能变频器Sinamics G120的关键视觉效果。

SINAMICS G120

这款模块化多功能变频器提供从 0.55 到 250 kW 的宽功率范围,让您有信心为您的应用和行业组装理想的变频器。

Siemens 产品和服务的拼贴,重点是数字化转型和自动化。

SINAMICS G130/G150

SINAMICS G130/G150系列有内置式和机柜式两种型号,由于其应用灵活、坚固耐用和多功能性,多年来一直是变流器的首选。

一个人站在一堵带有蓝白徽标的白色墙壁前。

SINAMICS 驱动软件

准备好释放无缝驱动器转换的力量并最大限度地提高运营效率了吗?想要毫不费力地调整驱动功能以满足不断变化的行业要求吗?了解 SINAMICS 驱动软件如何提供帮助。

低压驱动器附件

使用补充系统组件,为您的 SINAMICS 变频驱动器获得更多的操作和控制能力。

带有 Sinamics 低压驱动器的标准性能变频器的透明背景图片。

开启您的旅程