这个公式是什么?
设备差异低 + 基于需求的功能 = 最大的灵活性
SIMOCODE M-CP 让您的生活更轻松
困难在哪里?
电机管理中有太多不同的组件,使您的选择和规划变得复杂。通常,即使在规划和调试之后,工厂的具体要求也会发生变化。但是,一旦计划好,后续的更改通常很困难,而且功能扩展通常意味着大量的工作。将来,你可以节省自己的精力和时间。
我们给你的答案
甚至可以回顾性地激活其他设备功能,例如空转保护、温度传感器和内存模块的单线传感器输入、用于安全相关停机的单通道输入(符合 SIL 1)。通过不同的许可证,功能范围可以根据您的个人要求进行调整。无需更换硬件,只需在安装后随时更换即可。这样,你就有了你所需要的功能。
你的福利
- 简单的产品选择和快速的规划
- 快速适应新要求
- 即使在安装后也能实现最大的灵活性
- 后续扩展无需更换硬件,以提高可持续性
- 减少了存储工作量
好奇你能期待什么?
敬请关注,我们将告知您所有新闻。