当电流穿过空气时,就会发生电弧故障,容易点燃附近的易燃材料,从而造成火灾危险。
原因有以下几种:
串联电弧故障发生在由于绝缘损坏、电线挤压或触点松动而导致单根电线断裂时,通常没有过流或故障电流。
当相邻导体(例如相位和中性线)由于电缆挤压而接触时,就会出现平行电弧故障。
当电流穿过空气时,就会发生电弧故障,容易点燃附近的易燃材料,从而造成火灾危险。
原因有以下几种:
串联电弧故障发生在由于绝缘损坏、电线挤压或触点松动而导致单根电线断裂时,通常没有过流或故障电流。
当相邻导体(例如相位和中性线)由于电缆挤压而接触时,就会出现平行电弧故障。
在电气装置中,短路、剩余电流和电弧故障会带来多种风险。为了实现持续的电缆保护、人身安全和预防性火灾探测,您需要多个协同工作的保护组件:
SENTRON 产品组合中的 AFDD 可可靠地检测串联和并行电弧故障。即使在传统保护设备失效的情况下,它们也会立即中断电流。


在现代电气装置中,由于对控制、通信和安全技术的需求不断增加,主配电盘、分配电盘和开关设备组件中的可用空间通常受到限制。但是,由于西门子 AFDD 的紧凑设计,您不必因为空间不足而牺牲预防性防火保护。
西门子开发了一种特殊的AFDD变体,它也非常适合改造现有装置中的电弧故障检测设备:SENTRON 5SV6 AVDD。它可以简单地取代现有的微型断路器,因为它已经集成了微型断路器。此外,您可以保留现有的针式母线系统。
SENTRON 5SV6 将 AFDD 和电路保护结合在一个模块化宽度 (MW) 中,非常适合新安装和改造。这意味着无需任何额外空间即可进行符合标准的扩展。
使用 SENTRON 产品组合,您可以在仅 2 兆瓦的范围内实现全面保护:
用于防火的 AFDD (SENTRON 5SM6)
RCBO SENTRON 5SV1 用于个人和电缆保护
RCD 功能可提供 30 mA 或 300 mA 的电流,而 MCB 功能则具有 B 或 C 脱扣特性。
SENTRON 5SV6 非常适合灵活的用例,例如特别容易发生电气火灾的老式住宅建筑、幼儿园、护理机构或高负荷分布的办公室。


DIN VDE 0100-420:2019 -10 定义了建筑物中电气装置(包括配电系统)的消防要求。它建议在以下位置的最终回路中使用 AFDD:
如果未在这些地点安装 AFDD,则该标准要求进行记录在案的风险和安全评估,这可能既复杂又耗时。使用 SENTRON 产品组合中的 AFDD 是一种更简单、更安全的解决方案。
了解 Siemens 产品如何帮助您保护电气系统。