在Full-Reuenthal,Selfrag目前每年处理来自图尔吉、卢塞恩和布克斯的垃圾发电厂的35,000吨炉渣。所谓的原渣被倾倒到物料仓中,然后由起重机运送到 “灰熊”,这是一个相当大的筛分筛,最大的碎片存放在那里。从那里,它通过输送机系统进入模块化的 “废物变价值” 工厂。使用磁性分离器去除轻金属部件,然后对炉渣进行筛分,直到残留下不大于 40 mm 的成分的目标部分。其余部分由手工分类,露出未燃烧的材料,这些材料被送回垃圾发电厂。卡尔克解释说:“我们的目标是回收占交付原渣50%的金属和陶瓷材料。”