SCE 培训套餐的重要订购须知
Hardware and Software 培训包的使用仅限于公立和私立职业学校、技术高中、学院和大学、教育促进部门或内部职业培训部门以及非商业研究和非商业培训机构/实体。此外,这些套餐可用于内部职业培训部门和商业公司/实体的进一步培训措施,以进行初始培训。
要购买培训套餐,您需要签署一份附加协议,该协议可以从您的区域销售办事处获得。
直接通过以下方式订购 SCE 培训套餐 Siemens 工业商城。
SCE 培训套餐一览
- 使用LOGO进行编程的基础知识!逻辑模块,适用于使用 SIMATIC IOT2000 的高级语言 IOT2000
- 工程软件(SIMATIC STEP 7/TIA Portal)
- 采用 SIMATIC S7 硬件的 PLC 工程和安全技术 ET 200SP、S7-1500、S7-1200
- 使用 SIMATIC HMI、WinCC、KTP400、KTP 700、TP1500 对操作员进行控制和监控
- 使用 SIMATIC NET 的工业网络和工业通信,包括使用 SINEMA、SCALANCE 进行安全通信
- 带有机器视觉、RFID 和 SIWAREX 的传感器系统
- 采用 ET 200SP 扩展模块的分布式 IO
- 使用 SIRIUS 进行工业控制
- 使用 SIMIT SCE 仿真框架进行仿真
- 使用 SIMATIC PCS 7 实现过程自动化
- 采用 SINAMICS/SIMOTION 的网络驱动和运动技术
- 使用 SinuTrain 进行数控编程