SIPROTEC 7SK85模块化 SIPROTEC 7SK85 可保护各种尺寸的电机,包括爆炸性环境中的电机(经过 ATEX 认证)。7SK85其灵活、可扩展的 I/O 和保形涂层确保了安全性和高可用性。
ReyrolleReyrolle 7SR17Reyrolle 7SR17 Rho 数字继电器提供集成的电机保护。7SR17它具有 4 个电流输入、可选电压输入和一个 RTD 接口,用于优化散热和启动监控。
SIPROTEC 7SK80使用 SIPROTEC 7SK80 继电器保护各种尺寸的异步电机。7SK80其灵活的保护功能允许您创建多达 20 个自定义功能,而集成的可编程逻辑 (CFC) 可实现开关设备自动化。
SIPROTEC 7SK81SIPROTEC 7SK81 是一款多功能继电器,可保护各种尺寸的异步电动机。7SK81它专为低功率电流互感器而设计,涵盖了较宽的初级电流范围(20 A 至 2500 A),可实现灵活和经济的部署。